ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

合体式2WAYラチェットドライバー

通常単価(税別)
2,275
税込単価
2,503
通常出荷日:2日目

【特長】・ビットが抜け落ちないマグネット付アダプター。・ビスの落下を防ぐマグネット付両頭ビット。・滑ら...

詳細を確認

型番:

1150315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1150315の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
マグネット
あり
商品タイプ
製品本体
セット内容
マグネット付アダプター/ラバー付スタビーラチェットドライバーハンドル/マグネット付6.35mm六角軸両頭ビット +No.2×110mm/スタビーラチェット用6.35mm六角軸両頭ビット30mm +No.2×-5.5mm
材質
ラバー付スタビーラチェットドライバー:PP+TPR、マグネット付アダプター:TPR、マグネット付両頭ビット:S-2鋼、スタビーラチェット用両頭ビット:S-2鋼
特長1
ビスの落下を防ぐマグネット付両頭ビット
特長2
滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ!ギア山数42
特長3
作業がラクなラチェット式
用途
狭い所に。深い所・奥行のある所に。

型番リスト

表示件数
型番
1150315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,275
( 2,503 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットが抜け落ちないマグネット付アダプター。
・ビスの落下を防ぐマグネット付両頭ビット。
・滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ!ギア山数42。
・作業がラクなラチェット式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合体式2WAYラチェットドライバーの型番1150315のページです。 型番1150315に関する仕様情報を記載しております。
合体式2WAYラチェットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合体式2WAYラチェットドライバー
2ポジションラチェットドライバー SRD-670
差替式ラチェットドライバー インサイダー3
差替式スタビーラチェットドライバー
極薄ラチェットドライバー
ラチェットドライバー 8本組
メーカーHANDIWORKSK-11PBスイスツールズANEXSK-11ベッセル
通常価格2,2753,85411,2541,9502,322 -2,105
通常出荷日2日目3日目1日目1日目在庫品1日目2日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.54 / 64 / 5.5 / 6.253066
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック金属ソフト樹脂・ゴム
単品/セットセットセットセット単品セットセット
マグネットありなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング