17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

72角コンビネーションギアレンチ

通常単価(税別)
7101,570特別価格
税込単価
7811,727特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 特長
    本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
  • 本体材質
    CR-V
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 最大トルク値(ラチェット)(N・m)

  • 最大トルク値(スパナ)(N・m)

  • コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

最大トルク値(ラチェット)

(N・m)

最大トルク値(スパナ)

(N・m)

コード

JANコード

最小発注数量
130
8
30
15
823221
4954458295685
1個
183
12
91
49
823223
4954458295708
1個
185
13
115
62
823224
4954458295715
1個
200
14
158
86
823225
4954458295722
1個
218
17
267
138
823226
4954458295739
1個
239
19
323
186
823227
4954458295746
1個
245
21
372
248
823228
4954458295753
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
4日目
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
3日目
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
5日目
1,570
( 1,727 )
4日目

詳細情報

基本情報

本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

72角コンビネーションギアレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
72角コンビネーションギアレンチ
シノ付曲両口ラチェットレンチ・ショート
ダブルラチェット コンビネーションギアレンチ
ラチェットめがね用ソケットセット(9.5sq. ドライブ角アダプタ付)
[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT.
メーカーTRADTRADエスコKTC(京都機械工具)エスコスーパーツール
通常価格710-1,815895 -12,0125,480 -2,888 -
通常出荷日在庫品1日目〜39日目1日目5日目1日目在庫品1日目〜
種類コンビネーション片口めがねコンビネーションコンビネーション両口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品
特長本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!足場組みの番線締付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!----
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング