17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チャンネルブラシ BCHシリーズ

通常単価(税別)
664797
税込単価
730877
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

チャンネルブラシ BCHシリーズ【ブラシ幅】6mm柄(補強金具付)強度UPです。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

タイプ

JANコード

用途

最小発注数量
ナイロン
メンテナンスブラシ A型
4954458237388
木工表面研磨、ベルトコンベアの清掃、その他各種洗浄用。
10個
スチール
メンテナンスブラシ A型
4954458237395
錆落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下処理、バリ取り、各種研掃作業用。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
797
( 877 )
4日目

詳細情報

基本情報

チャンネルブラシ BCHシリーズ
【ブラシ幅】6mm
柄(補強金具付)強度UPです。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ BCHシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ヒーターブロックの清掃
4
満足度:4.0
低価格で他の真鍮ブラシと差がない為今後も購入していきたい。 使用頻度も多く少しでも安いものを探していたので助かりました。
0人が参考にしています。
工場内作業
5
満足度:5.0
安いので、おススメです。 丈夫でもあるので、使用に問題ないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ BCHシリーズ
チャンネルブラシ“J型”
チャンネルブラシ“A型”
チャンネルブラシ 1行
チャンネルブラシ“フラットI型”
チャンネルブラシ“フラットJ型”
メーカーH&Hトラスコ中山トラスコ中山ハンディ・クラウントラスコ中山トラスコ中山
通常価格664-830 -637 -461 -660 -700 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目3日目〜1日目〜1日目〜
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
特長柄(補強金具付)強度UP!-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング