17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(r.p.m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

通常単価(税別)
7941,500
税込単価
8731,650
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

バリ取りやステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業に使用可能なワイヤーブラシです。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最高使用回転数

(r.p.m)

JANコード

最小発注数量
15
3800
4954458237272
5個
20
3000
4954458237289
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794
( 873 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

バリ取りやステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業に使用可能なワイヤーブラシです。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20
六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ
六角軸カップワイヤーブラシ BCB-50・65・75
六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75
H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWS
H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB
メーカーH&HH&HH&HH&HH&HH&H
通常価格794-902 -2,187 -1,355 -1,767 -1,611 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目〜4日目
商品タイプエンド型ブラシホイールブラシカップ型ブラシカップ型ブラシホイールブラシホイールブラシ
軸径(mm)6.356.356.356.356.356.35
毛材ステンレス線スチール(鋼)線真鍮線スチール(鋼)線ステンレス線真鍮線
材質ステンレス線鋼線真鍮鋼線ステンレス線真鍮
用途バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング