17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

六角軸カップワイヤーブラシ BCB-50・65・75

通常単価(税別)
2,1873,355
税込単価
2,4063,691
通常出荷日:4日目

真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
50
4954458237197
3個
65
4954458237203
1個
75
4954458237210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,187
( 2,406 )
4日目
3,107
( 3,418 )
4日目
3,355
( 3,691 )
4日目

詳細情報

基本情報

真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸カップワイヤーブラシ BCB-50・65・75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸カップワイヤーブラシ BCB-50・65・75
六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75
六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ
H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWS
H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB
六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20
メーカーH&HH&HH&HH&HH&HH&H
通常価格2,187-1,355 -902 -1,767 -1,611 -794 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシ
軸径(mm)6.356.356.356.356.356.35
毛材真鍮線スチール(鋼)線スチール(鋼)線ステンレス線真鍮線ステンレス線
材質真鍮鋼線鋼線ステンレス線真鍮ステンレス線
最高使用回転数(r.p.m)30003000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング