17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(r.p.m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB

通常単価(税別)
1,6111,722
税込単価
1,7721,894
通常出荷日:4日目

真鍮や銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ作業に適したホイールワイヤーブラシです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最高使用回転数

(r.p.m)

JANコード

最小発注数量
38
3800
4954458237357
3個
50
3800
4954458237081
3個
75
3000
4954458237098
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,611
( 1,772 )
4日目
1,634
( 1,797 )
4日目
1,722
( 1,894 )
4日目

詳細情報

基本情報

真鍮や銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ作業に適したホイールワイヤーブラシです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB
H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWS
六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ
六角軸カップワイヤーブラシ BCB-50・65・75
六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75
六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20
メーカーH&HH&HH&HH&HH&HH&H
通常価格1,611-1,767 -902 -2,187 -1,355 -794 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシ
軸径(mm)6.356.356.356.356.356.35
毛材真鍮線ステンレス線スチール(鋼)線真鍮線スチール(鋼)線ステンレス線
材質真鍮ステンレス線鋼線真鍮鋼線ステンレス線
用途真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング