17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットクリーナー CPHシリーズ

通常単価(税別)
1,1383,750
税込単価
1,2524,125
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・手が入らない狭部に入り込んだ小型部品の吸着収集が可能です。【用途】・ドリルやタップによる作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    着磁器
  • 特長
    手が入らない狭部に入り込んだ小型部品の吸着収集が可能です。
  • 用途
    ドリルやタップによる作業後の切粉や、穴の中から雑鉄粉・鉄片の除去に利用します。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

マグネットクリーナー CPHシリーズ 規格表

※CPH-CAは伸びきった先端は強度的に弱くなります。垂直に取り扱ってください。
※CPH-C510/CPH-C1015は2本連結仕様で両端に吸着できます。
※吸着力はSS400、板厚10mm、研磨仕上面の値です。※9.8N=1kgfです。

使用方法・使用事例

使用事例

マグネットクリーナー CPHシリーズ 使用事例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 全長(mm)

  • 磁極部寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

全長

(mm)

磁極部寸法

(mm)

質量

(g)

機構

最小発注数量
8(0.8kgf)/20(2kgf)
500
Φ10x18/φ15x18
215
スティサク式(2本1組連結)
1個
8(0.8kgf)/8(0.8kgf)
500
Φ5x25/φ10x18
55
スティサク式(2本1組連結)
1個
10(1kgf)
144~745
φ8
31
アンテナ式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
9日目
3,004
( 3,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・手が入らない狭部に入り込んだ小型部品の吸着収集が可能です。
【用途】
・ドリルやタップによる作業後の切粉や、穴の中から雑鉄粉・鉄片の除去に利用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットクリーナー CPHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリーナー CPHシリーズ
マグネットキャッチャー
マグネタッチ(着磁・脱磁兼用)
マグネタッチ
テーブル形脱磁器
ハンド型脱磁器 THD-123
メーカーテクノプランテクノプラントラスコ中山新潟精機(SK)カネテックテクノプラン
通常価格1,138-5,9428,4079,319 -54,989 -32,310
通常出荷日在庫品1日目〜9日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
商品タイプ着磁器着磁器着磁・脱磁兼用着磁・脱磁兼用脱磁器脱磁器
特長手が入らない狭部に入り込んだ小型部品の吸着収集が可能です。高所作業時に工具を落としても作業場から降りる事なく、磁石の力で容易に工具を吸着し取ることが出来ます。LED付きなので隙間で暗い所などもご使用頂けます。----
用途ドリルやタップによる作業後の切粉や、穴の中から雑鉄粉・鉄片の除去に利用します。-----

着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング