17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ロックライン ホース
MSTコーポレーション
LED マグネットバー
SK-11
ペン形脱磁器
カネテック

マグネットキャッチャー

通常単価(税別)
6,7045,942
税込単価
7,3746,536
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・高所作業時に工具を落としても作業場から降りる事なく、磁石の力で容易に工具を吸着し取ることが出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    着磁器
  • 吸着力 (N)
    147(15kgf)
  • 全長 (mm)
    545~1729グリップを含む
  • 質量 (g)
    600
  • 特長
    高所作業時に工具を落としても作業場から降りる事なく、磁石の力で容易に工具を吸着し取ることが出来ます。LED付きなので隙間で暗い所などもご使用頂けます。
  • 間接数
    3
  • LEDライト
    単4乾電池3本
  • 本体材質
    アルミ

型番:

CPH-MC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPH-MCの仕様・寸法情報

商品タイプ
着磁器
吸着力(N)
147(15kgf)
全長(mm)
545~1729グリップを含む
質量(g)
600
特長
高所作業時に工具を落としても作業場から降りる事なく、磁石の力で容易に工具を吸着し取ることが出来ます。LED付きなので隙間で暗い所などもご使用頂けます。
間接数
3
LEDライト
単4乾電池3本
本体材質
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPH-MC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7045,942
( 6,536 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所作業時に工具を落としても作業場から降りる事なく、磁石の力で容易に工具を吸着し取ることが出来ます
・LED付きなので隙間で暗い所などもご使用頂けます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチャーの型番CPH-MCのページです。 型番CPH-MCに関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチャー
ハンド型脱磁器 THD-123
マグネットクリーナー CPHシリーズ
マグネタッチ(着磁・脱磁兼用)
ペン形脱磁器
マグネタッチ
メーカーテクノプランテクノプランテクノプラントラスコ中山カネテック新潟精機(SK)
通常価格6,70432,3101,138 -10,19480,7009,319 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ着磁器脱磁器着磁器着磁・脱磁兼用脱磁器着磁・脱磁兼用
吸着力(N)147(15kgf)-----
全長(mm)545~1729グリップを含む123----
質量(g)6001800----
特長高所作業時に工具を落としても作業場から降りる事なく、磁石の力で容易に工具を吸着し取ることが出来ます。LED付きなので隙間で暗い所などもご使用頂けます。-手が入らない狭部に入り込んだ小型部品の吸着収集が可能です。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング