17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットライト(白熱電球)

通常単価(税別)
8,47515,610特別価格
税込単価
9,32317,171特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。・フレキシブルチューブによ...

詳細を確認
  • ライトタイプ
    白熱電球
  • 電源タイプ
    電源コード式
  • 特長
    強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調整でき、手元作業の局所照明に最適です。
  • 用途
    機械工場や倉庫の作業現場において、磁力による固定ができる照明スタンドです。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マグネットライト(白熱電球) 外観
型番機構かさ寸法
(mm)
フレキシ
ブル部
径(mm)
全高
(mm)
コード
長さ(m)
照明定格吸着力(N)使用
ベース部
保護
アミ
質量
(kg)
奥行
CME-1標準φ14565φ134601.7AC100V適正60W
口金E26
784(80kgf)CMB-HB1.4
CME-4φ14565φ134351.7294(30kgf)CSH2-800.6
CME-S3スポット型φ110170φ134601.6784(80kgf)CMB-HB×1.5
CME-L1長身型φ14565φ137501.7980(100kgf)CMB-HR1.8
CME-R投光器φ15054-2350.3AC100V 200W
口金E26 屋外用レフランプ付
CPH-WP1.9

※CME-R以外には電球は付属しておりません。口金規格E26の電球をご使用ください。
※100W白熱灯は定格上問題ありませんが、加熱の恐れがありますので長時間の使用には十分ご注意ください。
※吸着力は、SS400 、板厚10mm、研削仕上面の値です。
※9.8N=1kgfです。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 全高(mm)

  • かさ寸法幅(mm)

  • かさ寸法奥行(mm)

  • フレキシブル部径(mm)

  • コード長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

全高

(mm)

かさ寸法幅

(mm)

かさ寸法奥行

(mm)

フレキシブル部径

(mm)

コード長さ

(m)

質量

(g)

機構

照明定格

使用ベース部

保護アミ

最小発注数量
294(30kgf)
435
φ145
65
φ13
1.7
600
標準
AC100V適正60W口金E26
CSH2-80
1個
980(100kgf)
750
φ145
65
φ13
1.7
1800
長身型
AC100V適正60W口金E26
CMB-HR
1個
784(80kgf)
460
φ110
170
φ13
1.6
1500
スポット型
AC100V適正60W口金E26
CMB-HB
×
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4757,632
( 8,395 )
3日目
15,61014,729
( 16,202 )
3日目
14,8479,393
( 10,332 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
・フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調整でき、手元作業の局所照明に最適です。
【用途】
・機械工場や倉庫の作業現場において、磁力による固定ができる照明スタンドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットライト(白熱電球)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
プレス加工
5
満足度:5.0
単型のプレス加工において、手元を見やすくする為に使用しています。 マグネットも強いので、プレスの振動でもズレる事...もっと読む
0人が参考にしています。
工場の照明
4
満足度:4.0
工場の照明の死角になる場所の補助照明として使用してます。頑丈ですし満足しています。
0人が参考にしています。
加工機械の照明
5
満足度:5.0
マグネットで固定できるのでとても便利です。磁力も強く、スイッチも使いやすいです。
0人が参考にしています。
作業場の照明
5
満足度:5.0
マグネットの力が強く安心して使えます。電球周りの保護もしっかりしていてほこりや粉じんで漏電する心配もなさそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットライト(白熱電球)
“LEDフレキシブルライト”
マグネットベース付LEDライト ドーナツ型タイプ
“マグネット付電気スタンド”
マグネットベース付LEDパッド
マグネットベース付LEDロングチューブ
メーカーテクノプラントラスコ中山ノガ・ウォーターズトラスコ中山ノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格8,475-11,360 -22,881 -9,99915,99920,895
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
ライトタイプ白熱電球LEDライトLEDライト白熱電球LEDライトLEDライト
電源タイプ電源コード式電池式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式
特長強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調整でき、手元作業の局所照明に最適です。-----
用途機械工場や倉庫の作業現場において、磁力による固定ができる照明スタンドです。-----
よく一緒に購入される商品

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング