17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベース<スタンダードタイプ>

通常単価(税別)
3,39711,202特別価格
税込単価
3,73712,322特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。機械加工現...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型式ベース部寸法(mm)主柱寸法(mm)支柱寸法(mm)ダイヤルゲージ
取付穴(mm)
質量(kg)
使用ベース取付ネジ穴吸着力(N)
CMB-B505855CMB-HBM8×1.25784(80kgf)12176101654.5/6.51.3
CMB-FF2201.5
CMB-V1761501.4
CMB-K14121651.5
CMB-R73CMB-HR980(100kgf)16225146.5/8.52.0
CMB-W20178
CMB-L11775CMB-PLM10×1.51274(130kgf)163452003.0
CMB-P303030CMB-HPM5×0.8167(17kgf)755--6.00.25
CMB-M3535CMB-HMM5×0.8294(30kgf)0.4
CMB-M271000.45

※吸着力は、SS40、板厚10mm、切削仕上面の値です。
※9.8N=1kgfです。

外形図

CMB-B

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図01

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:784N(80kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(ベース部)、ニッケルメッキ(ポール)、黒染め(金具部)
  • 質量:約1.5kg

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0

CMB-FF

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図02

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:784N(80kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(ベース部)、Ep-Fe/Cu+Nib5(ポール)、黒染め(金具部)
  • 質量:約1.5kg

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
角度±0.5°

CMB-V

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図03

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:784N(80kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(ベース部)、ニッケルメッキ(ポール)、黒染め(金具部)
  • 質量:約1.5kg

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0

CMB-K

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図04

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:784N(80kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(ベース部)、ニッケルメッキ(ポール)、黒染め(金具部)
  • 質量:約1.5kg

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6

CMB-R

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図05

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:980N(100kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(ベース部)、ニッケルメッキ(ポール)、黒染め(金具部)
  • 質量:約2kg

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6

CMB-W

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図06

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:980N(100kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(ベース部)、ニッケルメッキ(ポール)、黒染め(金具部)
  • 質量:約2kg

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6

CMB-L

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図07

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:1274N(130kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(本体)、ニッケルメッキ(ポール)、黒染め(金具部)
  • 質量:約3kg

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6

CMB-P

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図08

仕様

  • 使用磁石:ネオジウム磁石
  • 吸着力:167N(17kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(本体)、黒染め(支柱、金具)、ニッケルメッキ(ON/OFFボタン)
  • 質量:約300g

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0

CMB-M

マグネットベース<スタンダードタイプ> 外形図09

仕様

  • 使用磁石:ネオジウム磁石
  • 吸着力:294N(30kgf)
  • 表面処理:ベース=黒色縮塗装(吸着面除く)、金具、支柱=黒染め
  • 質量:約300g

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4.0
1000をこえ2000以下±6.0
角度±1.0°

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • パーツ区分

  • 吸着力(N)

  • 測定器取付

  • 取付ねじ

  • 主柱(mm)

  • 支柱(mm)

  • マグネット幅(mm)

  • マグネット奥行(mm)

  • マグネット高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

パーツ区分

吸着力

(N)

測定器取付

取付ねじ

主柱

(mm)

支柱

(mm)

マグネット幅

(mm)

マグネット奥行

(mm)

マグネット高さ

(mm)

質量

(g)

使用ベース

最小発注数量
支柱タイプ用
784(80kgf)
4.5/6.5
M8X1.25
φ12X176
φ10X165
50
58
55
1300
CMB-HB
1個
アームタイプ用
784(80kgf)
4.5/6.5
M8X1.25
φ12X220
φ10X165
50
58
55
1500
CMB-HB
1個
支柱タイプ用
784(80kgf)
4.5/6.5
M8X1.25
φ14X176
φ12X165
50
58
55
1500
CMB-HB
1個
支柱タイプ用
1274(130kgf)
6.5/8.5
M10X1.5
φ16X345
φ14X200
50
117
75
3000
CMB-PL
1個
支柱タイプ用
294(30kgf)
6
M5X0.8
φ7X55
-
30
35
35
400
CMB-HM
1個
支柱タイプ用
294(30kgf)
6
M5X0.8
φ7X55
φ7X100
30
35
35
450
CMB-HM
1個
支柱タイプ用
167(17kgf)
6
M5X0.8
φ7X55
-
30
30
30
250
CMB-HP
1個
支柱タイプ用
784(80kgf)
4.5/6.5
M8X1.25
φ12X176
φ10X150
50
58
55
1400
CMB-HB
1個
支柱タイプ用
980(100kgf)
6.5/8.5
M8X1.25
φ20X178
φ14X165
50
73
55
2000
CMB-HR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5333,378
( 3,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,416
( 8,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,454
( 5,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,202
( 12,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,613
( 5,074 )
5日目
7,195
( 7,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,494
( 4,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,375
( 10,313 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具として用意されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース<スタンダードタイプ>のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
画像検査用の部品に使用しています
4
満足度:4.0
製品を外観検査するために画像処理装置を使用しています。製品にあてるライトの固定用、位置調整用にこの商品を選定しました。ベ...もっと読む
0人が参考にしています。
テストで使用。
3
満足度:3.0
1個から注文出来るし、納期と価格がすぐに分かるので、便利に利用しています。
0人が参考にしています。
木材破砕機の芯振れ測定に使用
5
満足度:5.0
安価で当日出荷対応品でしたので購入しました。 使い勝手は全く問題なし
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース<スタンダードタイプ>
マグネットベース<フレキシブルタイプ>
マグネットベース ミニタイプ
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型
マグネットベース(支柱タイプ) 用パーツ
マグネットベース(ロック)
メーカーテクノプランテクノプラン新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山ミスミ
通常価格3,397-3,549 -3,8875,508930 -6,545
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(支柱タイプ)
サイズ小型小型小型小型小型小型
詳細タイプスタンダード-----

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング