17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アンテナ式ピックアップツール (130~640)

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

携帯に便利なクリップ付き。手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。ヘッド4ミリのスリムタ...

詳細を確認
  • マグネット径 (mm)
    4
  • 全長 (mm)
    130~640
  • 耐荷重 (kg)
    0.2
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • 吸着力
    0.45lb/200g
  • 本体サイズ
    H130×W10×D10mm
  • 商品コード
    330304
  • JANコード
    4954458300235
  • 特長
    手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ!
  • 本体材質
    真鍮/クロームメッキ
  • 質量 (g)
    22

型番:

SRO-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRO-15の仕様・寸法情報

マグネット径(mm)
4
全長(mm)
130~640
耐荷重(kg)
0.2
商品タイプ
マグネットハンド
吸着力
0.45lb/200g
本体サイズ
H130×W10×D10mm
商品コード
330304
JANコード
4954458300235
特長
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ!
本体材質
真鍮/クロームメッキ
質量(g)
22
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SRO-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンテナ式ピックアップツール (130~640)の型番SRO-15のページです。 型番SRO-15に関する仕様情報を記載しております。
アンテナ式ピックアップツール (130~640)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
防水型マグハンド
マグペンバー
パワーマグネットクリーナー
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
メーカーエスロードシンワ測定カネテックスーパーツールトラスコ中山エスコ
通常価格1,2007,30127,7221,8829,08719,484
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目1日目2日目
マグネット径(mm)4-26.51125吸着面:112×65
全長(mm)130~640715~1015(可変)990133~556400185
耐荷重(kg)0.25----
商品タイプマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンド
吸着力0.45lb/200g-----
よく一緒に購入される商品

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング