17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超強力マグネットピックアップ・ロング SRO-ER

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超強力マグネットピックアップ・ロング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SRO-ER

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます!

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
39
全長(mm)
680
商品タイプ
マグネットハンド
磁力
4KGS/39N
本体サイズ
H680(柄の長さ600)×W100×D93mm
商品コード
330307
JANコード
4954458300266
特長
強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます!
本体材質
ABS
ハンドル材質
ナイロン
パイプ材質
アルミ合金
レバー材質
ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト