17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

リードバイス HRVシリーズ

通常単価(税別)
7,83318,724
税込単価
8,61620,596
通常出荷日:4日目~6日目

【仕様】・強靭な鋳鉄製で360度回転盤付きで加工に便利。・好きな角度で固定できる構造。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

アンビル

全長

サイズ

口開き

質量

(g)

コード

JANコード

最小発注数量
100
約90
56
62×62
285
100
約90
7000
350122
4954458300846
1個
125
約110
68
90×70
335
125
約110
10500
350123
4954458300853
1個
150
約125
75
96×85
400
150
約125
16500
350124
4954458300860
1個
200
約140
75
110×105
410
200
約140
20500
350125
4954458300914
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,833
( 8,616 )
6日目
9,393
( 10,332 )
4日目
12,977
( 14,275 )
5日目
18,724
( 20,596 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・強靭な鋳鉄製で360度回転盤付きで加工に便利。
・好きな角度で固定できる構造。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リードバイス HRVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リードバイス HRVシリーズ
リードバイス(角胴シャフト)リードバイス用回転台
リードバイス回転台
リードバイス(角胴シャフト)
リードバイス(角胴シャフト)ハンドル
リードバイス(軽量タイプ)
メーカーH&Hトラスコ中山ナベヤトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,833-9,598 -9,702 -38,725 -2,218 -15,910
通常出荷日4日目〜1日目3日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体パーツパーツ本体パーツ本体
特長用途バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です-----
材質(本体)鋳鉄FC200-----
材質(口金)45C鋼材-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング