ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

木工用兼用ビット【12個入り】

木工用兼用ビット TWK-12.0
通常単価(税別)
731
税込単価
804
通常出荷日:39日目

ドリル刃先端が喰い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!加工面の仕上げがきれい!

型番:

TWK-12.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

TWK-12.0の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
12
溝長(mm)
120
全長(mm)
185
シャンクタイプ
六角軸
商品コード
823180
JANコード
4954458020232
適合電動機
ドリルドライバーインパクトドライバー(12V以上/21mmまでボール盤)
工具材質
S45C/先端黒メッキ
六角軸(mm)
6.35
特長
ドリル刃先端が喰い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!加工面の仕上げがきれい!
用途
木材・合板・コンパネの穴あけに
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWK-12.0

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

商品コード

JANコード

適合電動機

六角軸

(mm)

最小発注数量
12
120
185
823180
4954458020232
ドリルドライバーインパクトドライバー(12V以上/21mmまでボール盤)
6.35
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731
( 804 )
39日目

詳細情報

基本情報

ドリル刃先端が喰い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!加工面の仕上げがきれい!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用兼用ビットの型番TWK-12.0のページです。 型番TWK-12.0に関する仕様情報を記載しております。
木工用兼用ビットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台座のアンカーボルト挿入穴加工
5
満足度:5.0
コンクリート基礎のアンカーボルトΦ12mmに、□120mm台座を取付ける時、 アンカーボルトが、台座の挿入穴より偏芯して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用兼用ビット
木工用ロングドリル(六角軸)
空洞貫通用木工ドリル(SDSPlusシャンク)
皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBS
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
メーカーTRADエスコALPEN栄工舎スターエムスターエム
通常価格7317,4902,365 -7,400 -8,40110,172
通常出荷日39日目2日目1日目1日目〜4日目1日目
シャンクタイプ六角軸六角軸SDSストレートSDSSDS
工具材質S45C/先端黒メッキ-----
特長ドリル刃先端が喰い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!加工面の仕上げがきれい!-----
用途木材・合板・コンパネの穴あけに-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト