17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットハンガー SCキーパー SCKP SCKP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘルメットハンガー SCキーパー SCKP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SCKP

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ヘルメットの保管整理に最適なヘルメットハンガー。
【特長】
・1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます
・雨衣・安全帯等の備品を掛けておくことができます
・アメリカンタイプ、MP型両方のヘルメットに使用可能
・取り付けは磁石式、ボルト式兼用。デスクサイド等にも設置可能
・素材にABS樹脂を使用。ABS樹脂は軽く、機械的強度(剛性)に優れており、耐衝撃性、曲げ疲労性、引っ張りなどにも強いため、長くお使いいただくことが可能
【用途】
・ヘルメットの収納に適しており、ヘルメットをお使いになる、さまざまな業種でご使用可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
サイズ
275×233mm
ライトブルー
JANコード
4979058225252
トラスココード
324-3702
質量(g)
315
材質
ABS樹脂
付属品
ビス(大)×2、ビス(小)×2、ワッシャ×4

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト