17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ダンディ台車シリーズ

通常単価(税別)
45,53589,941特別価格
税込単価
50,08998,935特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

ハンドル・銘板・荷台はステンレス製なのでサビに強く、食品・薬品等の現場で利用されている台車。【特長】・...

詳細を確認

ご注意

  • キャスター金具、折りたたみ金具はスチール製のため錆が発生する可能性があります。
  • 一部型番においてキャスターのゴム色がグレーに変更されています。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレス製でサビに強いので様々な工場、市場で活躍するダンディ台車シリーズ

水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(SUS304)をハンドル・銘板・荷台に使用。折りたたみ(-LSC)金具の部分はメッキ部品。

ステンレス製ダンディ台車シリーズイメージ図

ダンディ台車シリーズ ラインナップ

大サイズ(積載面:600×900mm)

TYPE:標準
材質:ステンレス#304
車輪径:125
キャスター金具:スチール

固定両袖 型式:SA-LD 自重:27kg

固定両袖
型式:SA-LD
自重:27kg

固定片袖 型式:SA-LS 自重:26kg

固定片袖
型式:SA-LS
自重:26kg

折畳片袖 型式:SA-LSC 自重:26kg

折畳片袖
型式:SA-LSC
自重:26kg

2段固定両袖 型式:SA-T2 自重:38kg

2段固定両袖
型式:SA-T2
自重:38kg

小サイズ(積載面:450×710mm)

TYPE:標準
材質:ステンレス#304
車輪径:100
キャスター金具:スチール

折畳片袖 型式:SL-LSC 自重:12kg

折畳片袖
型式:SL-LSC
自重:12kg

2段固定片袖 型式:SM-BT2 自重:17kg

2段固定片袖
型式:SM-BT2
自重:17kg

3段固定片袖 型式:SM-BT3 自重:20kg

3段固定片袖
型式:SM-BT3
自重:20kg

寸法図

SA-LS

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • テーブル段数

  • ハンドルタイプ

  • テーブル寸法(mm)

  • ハンドル高さ  (mm)

  • 車輪径(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

テーブル段数

ハンドルタイプ

テーブル寸法

(mm)

ハンドル高さ  

(mm)

車輪径

(mm)

JANコード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
300
1段
両ハンドル、固定
W600×D900×H215
830
125
4580132438095
27
1台
1個
300
1段
固定
W600×D900×H215
830
125
4580132431096
26
1台
1個
300
1段
折りたたみ式
W600×D900×H215
850
125
4580132438071
26
1台
1個
300
2段
固定
W600×D900×H215
850
125
4580132438088
38
1台
1個
150
1段
折りたたみ式
W450×D710×H148
840
100
4580132438101
12
1台
1個
150
2段
固定
W450×D710×H148
850
100
4580132438132
17
1台
1個
150
3段
固定
W450×D710×H148
850
100
4580132438149
20
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,440
( 59,884 )
19日目
45,535
( 50,089 )
19日目
48,274
( 53,101 )
19日目
89,941
( 98,935 )
19日目
58,121
( 63,933 )
19日目
46,75043,327
( 47,660 )
19日目
52,118
( 57,330 )
19日目

詳細情報

基本情報

ハンドル・銘板・荷台はステンレス製なのでサビに強く、食品・薬品等の現場で利用されている台車。
【特長】
・高品質ステンレス(SUS304)をハンドル、銘板、荷台に使用。
・軽くて扱いやすい。
・花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。
【用途】
・食品工場、水産加工場、市場などに。

ご注意

  • キャスター金具、折りたたみ金具はスチール製のため錆が発生する可能性があります。
  • 一部型番においてキャスターのゴム色がグレーに変更されています。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ダンディ台車シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ダンディ台車シリーズ
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプ
ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
ダンディXシリーズ タイプXA 軽量プラ台車
メーカー花岡車輌花岡車輌花岡車輌DANDYDANDY花岡車輌
通常価格45,535-17,454 -14,350 -45,095113,82333,107 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目〜1日目19日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製スチール製樹脂製樹脂製ステンレス製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質詳細SUS304-----
内容量1台1台1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト