17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

通常単価(税別)
23,67832,969特別価格
税込単価
26,04636,266特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造でハンドルがぐらつきにくくなってます。採用し...

詳細を確認

ご注意

  • 画像はシリーズの代表商品の画像です。
  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

DA-T2(二段式)
  • 積載面:600×900mm
  • 最大荷重:300kg
  • 外装:ユニクロメッキ、全周ゴム
  • 車輪径:125mm
  • キャスター金具:スチール
  • 自重:38kg
DH-T2(二段 両ハンドル式)
  • 積載面:500×800mm
  • 最大荷重:300kg
  • 外装:ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り
  • 車輪径:125mm
  • キャスター金具:スチール
  • 自重:38kg
DM-BT2-DX(二段 片ハンドル式)
  • 積載面:450×710mm
  • 最大荷重:150kg
  • 外装:ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り
  • 車輪径:100mm
  • キャスター金具:スチール
  • 自重:16kg
DM-BT3-DX(三段 片ハンドル式)
  • 積載面:450×710mm
  • 最大荷重:150kg
  • 外装:ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り
  • 車輪径:100mm
  • キャスター金具:スチール
  • 自重:21kg

【特長】

縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造

スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ  特長

外形図

スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ  外形図1

DA-T2

スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ  外形図2

DH-T2

スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ  外形図3

DM-BT2-DX

スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ  外形図4

DM-BT3-DX

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • テーブル段数

  • テーブル寸法(mm)

  • ハンドル高さ  (mm)

  • 車輪径(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

テーブル段数

テーブル寸法

(mm)

ハンドル高さ  

(mm)

車輪径

(mm)

JANコード

質量

(kg)

外装

内容量

最小発注数量
300
2段
W 600 ×D 900 ×H 218
863
125
4580132431249
38
クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・キャスター金具(スチール)
1台
1個
150
2段
W 450 ×D 710 ×H 147
857
100
4580132431171
16
クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・マット貼り・キャスター金具(スチール)
1台
1個
150
3段
W 450 ×D 710 ×H 147
857
100
4580132431188
21
クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・マット貼り・キャスター金具(スチール)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,969
( 36,266 )
1日目
23,90222,171
( 24,388 )
1日目
23,678
( 26,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造でハンドルがぐらつきにくくなってます。
採用しているユニクロメッキは錆びにくく長期間の使用にも適しています。

ご注意

  • 画像はシリーズの代表商品の画像です。
  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ
プラスチック製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ
小型スチール台車 2段
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ
大型スチール台車 2段
小型スチール台車 3段式
メーカー花岡車輌花岡車輌金沢車輛DANDY金沢車輛金沢車輛
通常価格23,678-30,676 -16,57632,85022,308 -20,384
通常出荷日1日目4日目〜3日目11日目3日目〜6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製樹脂製スチール製樹脂製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター仕様自在 2・固定 2-----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング