17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

通常単価(税別)
82,752118,019特別価格
税込単価
91,027129,821特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

スプリングを利用した移動式リフター。【特長】・腰を屈めなくてもバネの力で天板が上がる腰痛対策商品。・レ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 詳細タイプ
    スプリング式
  • 車輪材質
    ゴム
  • 車輪可動
    後輪自在
  • 駐車ブレーキ
    キャスターストッパー
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像はシリーズの代表商品の画像です。
  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

腰痛対策商品 レベラー台車 スプリング式の特長

かがむ必要なしに、操作は一切不要で常に荷物を腰の高さにアシスト。最大荷重を100kgに設定した場合、積載した荷物の重量で下がっていき、100kg積載した場合に一番下まで下がる仕様。

かがむ必要なしに、操作は一切不要で常に荷物を腰の高さにアシスト。
最大荷重を100kgに設定した場合、積載した荷物の重量で下がっていき、100kg積載した場合に一番下まで下がる仕様。

最大荷重の設定方法 荷重調整ハンドルを回して側面の矢印を荷重表記に合わせるだけなので無段階で調整可能。好きな重量で一番下まで下がるよう調整できるので荷物の重量に合わせることも可能。 ハンドルは、ユニバーサルデザインで誰でも扱いやすい設計。

最大荷重の設定方法
荷重調整ハンドルを回して側面の矢印を荷重表記に合わせるだけなので無段階で調整可能。好きな重量で一番下まで下がるよう調整できるので荷物の重量に合わせることも可能。
ハンドルは、ユニバーサルデザインで誰でも扱いやすい設計。

スプリング(バネ)式 荷物の高さを調節するために、レベラーはバネ式を採用。

スプリング(バネ)式
荷物の高さを調節するために、レベラーはバネ式を採用。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • テーブル寸法 幅(mm)

  • テーブル寸法 長さ(mm)

  • テーブル高さ 最低(mm)

  • テーブル高さ 最高(mm)

  • 本体サイズ(mm)

  • 最大荷重調整(kg)

  • 車輪径

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最低(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

本体サイズ

(mm)

最大荷重調整

(kg)

車輪径

JANコード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
150
450
710
275
665
W461×D837×H882
50-150
100
4580132432185
34
1台
1個
250
500
800
335
740
W500×D931×H921
100-250
100
4580132438996
61
1台
1個
500
600
910
380
800
W604×D1079×H965
100-500
125
4580132432192
84
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,75276,073
( 83,680 )
4日目
97,614
( 107,375 )
19日目
118,019
( 129,821 )
19日目

詳細情報

基本情報

スプリングを利用した移動式リフター。
【特長】
・腰を屈めなくてもバネの力で天板が上がる腰痛対策商品。
・レベラーと台車の一体型による1台2役を実現。
・レベラーにより腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。
・荷重により荷台の高さが変わるため、荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。
・アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整可能。
・ユニバーサルデザインハンドル、誰にでも使いやすいのが特長。
【用途】
・スプリングを利用したレベラー台車。

ご注意

  • 画像はシリーズの代表商品の画像です。
  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)
足踏み式リフト台車 ダンディリフト
スプリング式運搬台車 ダンディレベラー(ばね圧力式)
ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ
メーカー花岡車輌花岡車輌DANDYスギヤスDANDYDANDY
通常価格82,752-74,985 -135,451 -100,530 -390,055417,993
通常出荷日4日目〜1日目〜11日目4日目〜1日目1日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
ハンドル
ジャバラ
詳細タイプスプリング式ジャッキ式----
車輪材質ゴム-----
よく一緒に購入される商品

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング