17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

通常単価(税別)
26,139103,662
税込単価
28,753114,028
通常出荷日:3日目

1段あたりの耐荷重が500kgで組立が簡単なボルトレスタイプの中量棚 5mタイプ。【特長】・奥行は90...

詳細を確認

ご注意

  • 連結タイプ:連結型については、連結専用の商品となりますので、縦方向の支柱が単体型より2本少なくなっております。単体で組立をご希望されるお客様は連結タイプ:単体型をご選定ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 96 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡単に組み立てができ、棚板の高さの調整も可能

各部材は、重量物に耐えられるように設計。

各部材は、重量物に耐えられるように設計。

グリーン購入法 適合商品。

グリーン購入法 適合商品。

この商品の各パーツのご紹介

各パーツの名称と位置。

各パーツの名称と位置。

パーツ一覧

・棚板
・棚受(小)
・棚受(大)
・ワイドビーム
・支柱
・ベース
・安全ピン

注意・禁止事項

・連結タイプ:連結型については、連結専用の商品となりますので、縦方向の支柱が単体型より2本少なくなっております。
・単体で組立をご希望されるお客様は連結タイプ:単体型をご選定ください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
5
単体型
900
450
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
900
450
1800
1台
1個
5
単体型
900
600
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
900
600
1800
1台
1個
5
単体型
900
750
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
900
750
1800
1台
1個
5
単体型
900
900
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
900
900
1800
1台
1個
5
単体型
1200
450
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1800
1台
1個
5
単体型
1200
600
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1200
600
1800
1台
1個
5
単体型
1200
750
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1200
750
1800
1台
1個
5
単体型
1200
900
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1200
900
1800
1台
1個
5
単体型
1500
450
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1800
1台
1個
5
単体型
1500
600
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1800
1台
1個
5
単体型
1500
750
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1800
1台
1個
5
単体型
1500
900
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1500
900
1800
1台
1個
5
単体型
1800
450
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1800
1台
1個
5
単体型
1800
600
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1800
1台
1個
5
単体型
1800
750
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1800
750
1800
1台
1個
5
単体型
1800
900
1800
1台
1個
5
連結型追加(2本支柱)
1800
900
1800
1台
1個
6
単体型
900
450
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
900
450
2100
1台
1個
6
単体型
900
600
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
900
600
2100
1台
1個
6
単体型
900
750
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
900
750
2100
1台
1個
6
単体型
900
900
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
900
900
2100
1台
1個
6
単体型
1200
450
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1200
450
2100
1台
1個
6
単体型
1200
600
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1200
600
2100
1台
1個
6
単体型
1200
750
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1200
750
2100
1台
1個
6
単体型
1200
900
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1200
900
2100
1台
1個
6
単体型
1500
450
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1500
450
2100
1台
1個
6
単体型
1500
600
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1500
600
2100
1台
1個
6
単体型
1500
750
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1500
750
2100
1台
1個
6
単体型
1500
900
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1500
900
2100
1台
1個
6
単体型
1800
450
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1800
450
2100
1台
1個
6
単体型
1800
600
2100
1台
1個
6
連結型追加(2本支柱)
1800
600
2100
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,998
( 31,898 )
3日目
26,139
( 28,753 )
3日目
31,517
( 34,669 )
3日目
27,862
( 30,648 )
3日目
41,202
( 45,322 )
3日目
38,882
( 42,770 )
3日目
44,202
( 48,622 )
3日目
40,621
( 44,683 )
3日目
33,186
( 36,505 )
3日目
29,531
( 32,484 )
3日目
37,877
( 41,665 )
3日目
34,181
( 37,599 )
3日目
48,486
( 53,335 )
3日目
44,905
( 49,396 )
3日目
52,176
( 57,394 )
3日目
48,445
( 53,290 )
3日目
41,142
( 45,256 )
3日目
37,442
( 41,186 )
3日目
45,905
( 50,496 )
3日目
42,337
( 46,571 )
3日目
60,910
( 67,001 )
3日目
57,323
( 63,055 )
3日目
65,913
( 72,504 )
3日目
62,321
( 68,553 )
3日目
46,959
( 51,655 )
3日目
43,378
( 47,716 )
3日目
54,567
( 60,024 )
3日目
50,824
( 55,906 )
3日目
71,006
( 78,107 )
3日目
67,542
( 74,296 )
3日目
78,975
( 86,873 )
3日目
73,150
( 80,465 )
3日目
33,448
( 36,793 )
3日目
29,296
( 32,226 )
3日目
37,197
( 40,917 )
3日目
32,579
( 35,837 )
3日目
48,391
( 53,230 )
3日目
44,310
( 48,741 )
3日目
52,138
( 57,352 )
3日目
47,905
( 52,696 )
3日目
39,047
( 42,952 )
3日目
34,833
( 38,316 )
3日目
42,770
( 47,047 )
3日目
39,986
( 43,985 )
3日目
57,140
( 62,854 )
3日目
53,046
( 58,351 )
3日目
61,397
( 67,537 )
3日目
57,311
( 63,042 )
3日目
46,364
( 51,000 )
3日目
42,283
( 46,511 )
3日目
53,851
( 59,236 )
3日目
49,621
( 54,583 )
3日目
69,163
( 76,079 )
3日目
67,617
( 74,379 )
3日目
77,268
( 84,995 )
3日目
71,006
( 78,107 )
3日目
54,770
( 60,247 )
3日目
50,702
( 55,772 )
3日目
63,910
( 70,301 )
3日目
59,817
( 65,799 )
3日目

詳細情報

基本情報

1段あたりの耐荷重が500kgで組立が簡単なボルトレスタイプの中量棚 5mタイプ。
【特長】
・奥行は900mmまで対応可能。堅牢な構造と重量物に耐えられるように部材を設計。
・支柱形状 45×55mmのねじれに強いC型形状。棚板厚 45mm(カマチ部)。
・収納物に合わせて棚段ピッチを25mm単位で自由に調整可能。ワンタッチで工具いらず。
・床を傷つけない樹脂ベースを採用。
・横連結は支柱を共用可能で経済的。
・グリーン購入適合商品。
【用途】
・ご家庭や企業の事業所、大型重量物の保管など倉庫内のあらゆるスペースに対応。

ご注意

  • 連結タイプ:連結型については、連結専用の商品となりますので、縦方向の支柱が単体型より2本少なくなっております。単体で組立をご希望されるお客様は連結タイプ:単体型をご選定ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ラック(中量棚) 5Mタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
精機品の保管棚
5
満足度:5.0
油圧バイス、ロータリーテーブル、金属材料、カッター類、チャック等の精機品は鉄製で数十キロははあり通常のラック等では上げた...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q300kgタイプとの違いはどこですか?
A
外見は同じですが、棚板や補強材の板厚が違います。
Q寸法は外寸表記ですか?
A
寸法は芯々となります。外寸は呼称寸法に間口は+55mm、奥行は+30mmとなります
Q5MS-6345-5-GRの総耐荷重を教えてください。
A
2000kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ラック(中量棚) 5Mタイプ
中軽量ラック(中軽量棚)
中量棚 3Mタイプ
軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ
軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ
ステンレスラック(中量タイプ)
メーカー瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)サカエ
通常価格26,139-19,799 -25,439 -20,936 -14,417 -94,716 -
通常出荷日3日目3日目3日目6日目3日目3日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
均等積載量(kg/段)500200300120120250
グリーンアイボリー----
内容量1台1台1台1台1台-

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト