17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防犯用品 たれ幕 特別警戒実施中(小)

通常単価(税別)
2,059
税込単価
2,265
通常出荷日:4日目

吊り下げて使う防犯用表示(小)。【特長】・ターポリン製で丈夫、折りたたんで運べる。・上下パイプ入りで、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    防犯用品
  • 詳細タイプ
    たれ幕
  • 材質(本体)詳細
    ターポリン
  • 表示内容詳細
    特別警戒実施中
  • 縱 (mm)
    1000
  • 厚み (mm)
    0.3
  • トラスココード
    742-9657
  • 横(mm)
    300
  • 内容量
    1枚

型番:

823-402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防犯用のたれ幕(小)

寸法図

寸法図 ※(小)を参考にしてください。

使用例

使用例

  • カラー:蛍光グリーン
  • 材質:ターポリン(上下パイプ入り・1.9m綿ヒモ2本)

823-402の仕様・寸法情報

商品タイプ
たれ幕・横幕
材質(本体)
その他
詳細分類
防犯用品
詳細タイプ
たれ幕
材質(本体)詳細
ターポリン
表示内容詳細
特別警戒実施中
縱(mm)
1000
厚み(mm)
0.3
トラスココード
742-9657
横(mm)
300
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
823-402

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,059
( 2,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

吊り下げて使う防犯用表示(小)。
【特長】
・ターポリン製で丈夫、折りたたんで運べる。
・上下パイプ入りで、1.9mの綿ヒモ2本付き。
・蛍光グリーンでよく目立つ。
【用途】
・特別警戒実施中であることを周りに知らせたい時に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯用品 たれ幕 特別警戒実施中(小)の型番823-402のページです。 型番823-402に関する仕様情報を記載しております。
防犯用品 たれ幕 特別警戒実施中(小)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業場の防犯強化
5
満足度:5.0
「警察官立ち寄り所の」の垂れ幕がほしかったが、これも似たようなイメージなので防犯に役立つと思って掲げた。実際に見てみると...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qヒモの太さはどれくらいですか?
A
5mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯用品 たれ幕 特別警戒実施中(小)
防犯用品 蛍光ステッカー 特別警戒実施中
防犯用品 車両用マグネット(反射印刷)
防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)
フォーク・クレーン関係標識 一文字看板
工事開始時 お願い看板
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,0591,4613,18597614,142 -917 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプたれ幕・横幕安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
詳細分類防犯用品防犯用品防犯用品防犯用品フォーク・クレーン関係標識工事開始時
詳細タイプたれ幕防犯ステッカー車両用マグネット(反射印刷)自動車かご用標識(反射印刷)一文字看板お願い看板
材質(本体)詳細ターポリン蛍光ステッカーゴムマグネットエコユニボード鉄板(明治山)エコユニボード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング