17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取付具ボールチェーン(真ちゅう)【5~50個入り】

通常単価(税別)
3873,858
税込単価
4264,244
通常出荷日:1日目~4日目

バルブ表示板の取り付けに最適なボールチェーン。【特長】・真ちゅう製。・バルブ表示板を見やすく設置できる...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

取付具 ボールチェーン(真ちゅう):関連画像

ボールチェーンの外観

取付具 ボールチェーン(真ちゅう):関連画像

ボールチェーンの使用図

  • 460-04:サイズ:φ3(直径3mm)×200mm、材質:真ちゅう、50本1組
  • 860-03:サイズ:φ3(直径3mm)×200mm、材質:真ちゅう、5本1組
  • 860-04:サイズ:φ3(直径3mm)×300mm、材質:真ちゅう、5本1組
  • 860-05:サイズ:φ3(直径3mm)×400mm、材質:真ちゅう、5本1組

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

内容量

最小発注数量
3mmφ×200mm
741-6580
1パック(50本)
1パック

50個入り

3mmφ×200mm
744-5016
1パック(5本)
1パック

5個入り

3mmφ×300mm
744-5024
1パック(5本)
1パック

5個入り

3mmφ×400mm
744-5032
1パック(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,858
( 4,244 )
1日目
387
( 426 )
1日目
599
( 659 )
4日目
900
( 990 )
1日目

詳細情報

基本情報

バルブ表示板の取り付けに最適なボールチェーン。
【特長】
・真ちゅう製。
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具。
【用途】
・バルブ表示板の穴に入れて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付具ボールチェーン(真ちゅう)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販装置に付帯のバルブ類に対する作動識別用銘版を吊り下げるために利用しています。導入当初に類似品各種を比較検討した際、種...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミ製のバルブ札を取り付けて使用できますか?
A
ボールチェーンの耐熱温度は不明ですが、アルミの耐熱温度である170℃以上でも使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付具ボールチェーン(真ちゅう)
取付具 ボールチェーン(ステンレス)
取付具 キーリング
取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)
道路標識(構内用)
バルブ開閉表示板 丸型
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格387-540 -226 -1,338 -10,357 -496 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識その他安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他アルミその他
材質(本体)詳細真ちゅうステンレス鉄(ニッケルメッキ)ステンレスアルミ(普通山)エコユニボード
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング