17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーリング(ネジ式)【5個入り】

通常単価(税別)
1,6002,750
税込単価
1,7603,025
通常出荷日:2日目~4日目

バルブ表示板の取り付けに最適なワイヤーリング。【特長】・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    取付具
  • 詳細タイプ
    ワイヤーリング
  • 材質(本体)詳細
    ステンレス
  • 線径 (mm)
    1.6
  • 内容量
    1パック(5個)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

どこでも表示板を見やすく設置できる取付具

取付具 ワイヤーリング:関連画像

寸法図(mm)

取付具 ワイヤーリング:関連画像

使用例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 縱(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

全長L

(mm)

内容量

最小発注数量
-
744-5199
300
1パック(5個)
1パック

5個入り

200
744-5202
-
1パック(5個)
1パック

5個入り

160
744-5211
-
1パック(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
4日目
2,100
( 2,310 )
2日目
1,600
( 1,760 )
2日目

詳細情報

基本情報

バルブ表示板の取り付けに最適なワイヤーリング。
【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具。
【用途】
・バルブ表示板の穴に入れて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーリング(ネジ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーリング(ネジ式)
取付具 パイプSカン(大)
取付具 パイプフック
取付具 二重カン(大)
バルブ開閉表示板 バルブカードホルダー(屋内用)
取付具 ダルマカン
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,600-3973576003081,157
通常出荷日2日目〜1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他ポリプロピレン(PP)その他
詳細分類取付具取付具取付具取付具バルブ開閉表示板取付具
詳細タイプワイヤーリングパイプSカン(大)パイプフック二重カン(大)バルブカードホルダー(屋内用)ダルマカン
材質(本体)詳細ステンレス鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)ステンレスボリブロビレン鉄(ユニクロメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング