17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取付具 パイプSカン(小)【10個入り】

通常単価(税別)
246
税込単価
271
通常出荷日:1日目

S字の片方を閉じた落下しにくい仕様のパイプSカン。【特長】・小タイプ。・材質:鉄(ユニクロメッキ)。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    取付具
  • 詳細タイプ
    パイプSカン(小)
  • 材質(本体)詳細
    鉄(ユニクロメッキ)
  • 縱 (mm)
    49.7
  • トラスココード
    744-5130
  • 横(mm)
    28.6
  • 線径 (mm)
    3
  • 内容量
    1パック(10個)

型番:

860-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

取付具 パイプSカン(小):関連画像

860-18の外観

取付具 パイプSカン(小):関連画像

860-18の寸法図 単位:mm

取付具 パイプSカン(小):関連画像

パイプSカンの使用例

サイズ
49.7×28.6mm(φ3.2(線径3.2mm))

ユニットについて

昭和43年の創業以来、ユニットは『安全と快適環境をトータルでコーディネイトする』をモットーとして、安全標識や用品を中心に、企画・商品開発・デザイン・製造・販売にいたるまで自社一貫体制で手がけてきた。
科学の進歩やニーズの多様化、産業や社会構造の変化に伴い、近年では「安全」はもとより「快適環境」を求める声がより一層の高まりをみせている。そうした時代の要請に応える形で、現在は建設業の分野にとどまらず、一般産業・公共施設・屋外表示などの分野まで商品ラインアップを拡大。
15,000点を超えるアイテムを常備し、人々が往き交う空間の「安全&快適環境」を幅広くサポートできる体制を整えている。

860-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
詳細分類
取付具
詳細タイプ
パイプSカン(小)
材質(本体)詳細
鉄(ユニクロメッキ)
縱(mm)
49.7
トラスココード
744-5130
横(mm)
28.6
線径(mm)
3
内容量
1パック(10個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
860-18

内容量

最小発注数量
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246
( 271 )
1日目

詳細情報

基本情報

S字の片方を閉じた落下しにくい仕様のパイプSカン。
【特長】
・小タイプ。
・材質:鉄(ユニクロメッキ)。
【用途】
・取付具。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付具 パイプSカン(小)の型番860-18のページです。 型番860-18に関する仕様情報を記載しております。
取付具 パイプSカン(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重量はどれくらいですか?
A
安全荷重は3kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付具 パイプSカン(小)
取付具 パイプSカン(大)
取付具 Sカン(大)
取付具 パイプフック
取付具 ダルマカン
取付具 チェーン
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2463972683571,157202
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
詳細分類取付具取付具取付具取付具取付具取付具
詳細タイプパイプSカン(小)パイプSカン(大)Sカン(大)パイプフックダルマカンチェーン
材質(本体)詳細鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(クロームメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング