17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックシステム マルチロックアウト

通常単価(税別)
12,77111,118
税込単価
14,04812,230
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

バルブ安全管理用品。【特長】・運転再開やバルブ操作に最大6名の開錠を必要とするため、安全性が飛躍的に向...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    ロックシステム
  • 詳細タイプ
    マルチロックアウト
  • 材質(本体)詳細
    ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
  • 縱 (mm)
    148
  • 厚み (mm)
    10
  • トラスココード
    742-3098
  • 横(mm)
    58
  • 内容量
    1個

型番:

806-443
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バルブの安全管理に最適なマルチロックアウト

外観

外観

使用例

使用例

  • サイズ:148×58×(厚さ)10mm
  • 本体材質:ステンレス、PC+ABSブレンド
  • ワイヤーの長さ:1.8m
  • ワイヤー材質:亜鉛メッキ鋼(ビニールコート)

806-443の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
詳細分類
ロックシステム
詳細タイプ
マルチロックアウト
材質(本体)詳細
ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
縱(mm)
148
厚み(mm)
10
トラスココード
742-3098
横(mm)
58
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
806-443

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,77111,118
( 12,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

バルブ安全管理用品。
【特長】
・運転再開やバルブ操作に最大6名の開錠を必要とするため、安全性が飛躍的に向上する。
・ワイヤーを使用することにより、バルブ以外のロックにも使用可能。
・ワイヤーの長さは1.8m。
【用途】
・部外者の操作や作業中の接触、ひっかけ事故などを未然に防ぐ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックシステム マルチロックアウトの型番806-443のページです。 型番806-443に関する仕様情報を記載しております。
ロックシステム マルチロックアウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックシステム マルチロックアウト
フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ
JIS規格安全標識(ステッカー)
サインキューブトール 禁止標識
サインシックAタイプ 禁止標識
喫煙所標識 サインポスト
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格12,7714,850 -1,56038,408 -51,636 -16,816 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目6日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他塩化ビ二―ル(PVC)その他その他その他
詳細分類ロックシステムフロアユニスタンドJIS規格安全標識禁止標識禁止標識喫煙所標識
詳細タイプマルチロックアウト透明ポケットタイプJIS規格安全標識(ステッカー)サインキューブトールサインシックAタイプサインポスト
材質(本体)詳細ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス軟質ビニールPVCステッカー高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン 支柱アルミ押し出し材本体/高密度ポリエチレン ベース/高密度ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト