17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルカンベルト【5個入り】

通常単価(税別)
8,333
税込単価
9,166
通常出荷日:4日目

バルブをロックする伸縮するベルト。【特長】・ワンタッチバックル機能で着脱簡単。・バルブの開閉が一目で織...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細分類
    ロックシステム
  • 詳細タイプ
    バルカンベルト
  • 材質(本体)詳細
    PP編組ベルト
  • 横(mm)
    20
  • 内容量
    1パック(5本)

型番:

859-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PP編組ベルト
 
バルカンベルト 製品仕様01

859-71:20×800mm
859-72:20×400mm

 
バルカンベルト 製品仕様02

859-73:20×800mm
859-74:20×400mm

 

色別・封印シール(付属品)

バルカンベルト 製品仕様03

バルカンベルト 1本に付、上記シールが付属されています。

使用方法・使用事例

使用事例

バルカンベルト 使用例

859-73の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
詳細分類
ロックシステム
詳細タイプ
バルカンベルト
材質(本体)詳細
PP編組ベルト
縱(mm)
800
トラスココード
744-4974
横(mm)
20
全長L(mm)
800
内容量
1パック(5本)
-
-

絞り込み条件

  • 縱(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
859-73859-73

(mm)

トラスココード

全長L

(mm)

内容量

最小発注数量
800
744-4974
800
1パック(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,333
( 9,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

バルブをロックする伸縮するベルト。
【特長】
・ワンタッチバックル機能で着脱簡単。
・バルブの開閉が一目で織別できます。
・長さが2種類ある。
・付属の管理シール貼付により、作業責任を明確にできます。
【用途】
・バルブ開閉トラブルを防ぐ。
・バルブの状態を示す文字が入っている。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルカンベルトの型番859-73のページです。 型番859-73に関する仕様情報を記載しております。
バルカンベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルカンベルト
避難・誘導標識 ステッカー他
バルブ関係標識 ユニタッグ
工事開始時 作業予定看板 900×900mm
取付具 ダルマカン
取付具 Sカン(大)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格8,333935 -1,5758,9371,157268
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)その他その他その他
詳細分類ロックシステム避難・誘導標識バルブ関係標識工事開始時取付具取付具
詳細タイプバルカンベルトステッカー他ユニタッグ作業予定看板ダルマカンSカン(大)
材質(本体)詳細PP編組ベルトエコユニボード-鉄板(明治山)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング