17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板

通常単価(税別)
457791
税込単価
503870
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

1枚で「開」と「閉」の両方を表示できるバルブ開閉表示板です。・857-31、857-38~857-39...

詳細を確認

ご注意

  • ボールチェーンは付属しません。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 製品仕様01

左から順に857-31~34

 
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 製品仕様02

左から順に857-35~38

 
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 製品仕様03

左から順に857-39、857-57、857-58

 
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 製品仕様04

左から順に857-80~83

 
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 製品仕様05

左から順に857-84~86

 
-857-31~39、857-57、857-58857-80~86
サイズ101×48×6.5mm厚(凸部除く)約110×50×13.5mm厚
材質本体・プレート:ABS樹脂
ボタン:ポリカーボネート
本体:ポリカーボネート
ボタン:POM
プレート:ABS樹脂
重量22g35g
付属品ステンレス二重カン-
 

857-31~39、857-57、857-58

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 製品仕様06
  • 付属のステンレス二重カンを使用することで、表示面の角度切替が可能です。
  • ボタンの周囲にガードを設けており、破損しにくい設計です。
 

857-80~86

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 製品仕様07

・取付具を通す穴を変えることで、表示面の角度切替えが可能です。
・屋外使用も可能な頑丈なポリカーボネート製。
・表示ロックがかかるため、予期せぬ開閉表示の切替えが起こりません。

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 製品仕様08

・穴が4方向にあるので、通す穴により正面・横向きの2通りの設置が可能です。

外形図

外形図

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 外形図01

857-31~39、857-57、857-58

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 外形図02

857-80~86

使用方法・使用事例

使用方法

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 使用例01

(1)赤ボタンを押しながらプレートを少し回します。
(2)赤ボタンから手を離しプレートを回します。どちらの方向へも回せます。
(3)180°回転した所でオート(自動的に)ストップします。

使用事例

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 使用例02

857-31~39、857-57、857-58

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板 使用例03

857-80~86

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 詳細分類

  • 詳細タイプ

  • 材質(本体)詳細

  • 表示内容詳細

  • 縱(mm)

  • 横(mm)

  • 厚み(mm)

  • 付属品

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 取付穴径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細分類

詳細タイプ

材質(本体)詳細

表示内容詳細

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

付属品

JANコード

トラスココード

質量(g)

取付穴径

(mm)

最小発注数量
屋内型
白地青文字/白地赤文字
ABS
開/閉
101
48
6.5
ステンレス二重カン (内径:6.5mm)
4582183900248
327-5418
22
-
1個
屋内型
青地白文字/赤地白文字
ABS
開/締
101
48
6.5
ステンレス二重カン (内径:6.5mm)
4571181487127
744-3692
22
-
1個
屋内型
赤地白文字/緑地白文字
ABS
開/締
101
48
6.5
ステンレス二重カン (内径:6.5mm)
4571181487134
744-3706
22
-
1個
屋内型
青地白文字/赤地白文字
ABS
あけ/しめ
101
48
6.5
ステンレス二重カン (内径:6.5mm)
4571181487233
744-3862
22
-
1個
屋内型
赤地白文字/緑地白文字
ABS
あけ/しめ
101
48
6.5
ステンレス二重カン (内径:6.5mm)
4571181487240
744-3871
22
-
1個
屋外型
白地青文字/白地赤文字
ポリカーボネート、ABS
開/閉
110
50
13.5
-
4571181487257
826-4157
35
3.5
1個
屋外型
白地赤文字/白地緑文字
ポリカーボネート、ABS
開/閉
110
50
13.5
-
4571181487264
826-4158
35
3.5
1個
屋外型
白地緑文字/白地赤文字
ポリカーボネート、ABS
開/閉
110
50
13.5
-
4571181487271
826-4159
35
3.5
1個
屋外型
青地白文字/赤地白文字
ポリカーボネート、ABS
開/閉
110
50
13.5
-
4571181487288
826-4160
35
3.5
1個
屋外型
赤地白文字/緑地白文字
ポリカーボネート、ABS
開/閉
110
50
13.5
-
4571181487295
826-4161
35
3.5
1個
屋外型
緑地白文字/赤地白文字
ポリカーボネート、ABS
開/閉
110
50
13.5
-
4571181487301
826-4162
35
3.5
1個
屋外型
赤地白文字/青地白文字
ポリカーボネート、ABS
開/閉
110
50
13.5
-
4571181487318
826-4163
35
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515
( 567 )
1日目
512
( 563 )
1日目
512
( 563 )
1日目
514
( 565 )
4日目
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
754
( 829 )
1日目
754
( 829 )
1日目
754
( 829 )
1日目
791
( 870 )
7日目
754
( 829 )
1日目
754
( 829 )
1日目
754
( 829 )
1日目

詳細情報

基本情報

1枚で「開」と「閉」の両方を表示できるバルブ開閉表示板です。
・857-31、857-38~857-39、857-57~857-58:屋内用
・857-80~857-86:屋外用
【特長】
・石油化学や半導体製造ラインなどひんぱんに開閉を繰り返すバルブの表示に最適です。
・ロック機構により脱落しても表示が切り替わることがありません。
・表示切替はロックボタンを押しながら回転させるだけです。
・表示板本体をポリカーボネート製にしたので、さらに丈夫になりました(857-80~857-86)。
・プレートを保護する構造にしたので、風に吹かれた場合などでもプレートが傷つくことがありません(857-80~857-86)。

ご注意

  • ボールチェーンは付属しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
社内設備用
4
満足度:4.0
社内設備の開閉表示用として使用しています。以前にも類似の商品を使っていましたので、似ているものを探して購入しました。
0人が参考にしています。
エアバルブの開閉表示
3
満足度:3.0
ボタンを押すと筐体がたわんでロックが外れる仕組みですが、ボタンを押す為にはたわむ部分を持つ必要があり、持つ場所によっては...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
バルブ開閉表示板(切替式) スライダー式表示板
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
バルブ空充表示板
回転式バルブ開閉札「開 閉」 特15-360
バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET
メーカーユニットユニットユニットユニット日本緑十字社日本緑十字社
通常価格457-771 -3,419613979 -424 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識--安全標識安全標識
材質(本体)その他その他ポリプロピレン(PP)その他その他ポリエチレンテレフタラート(PET)
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング