17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ関係標識 ユニタッグ【10個入り】

通常単価(税別)
1,575
税込単価
1,733
通常出荷日:1日目

バルブに下げる簡易な表示。【特長】・針金付きですぐに使える。・丈夫なポリプロピレン製。【用途】・バルブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細分類
    バルブ関係標識
  • 詳細タイプ
    ユニタッグ
  • 縱 (mm)
    120
  • 厚み (mm)
    0.3
  • 横(mm)
    70
  • 用途
    片面表示
  • 内容量
    1パック(10枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

配管識別・バルブ表示板 ユニタッグの仕様

文字タイプ:危険、手を触れるな

859-20の外観

文字タイプ:危険、スイッチを入れるな

859-21の外観

文字タイプ:注意、取扱いに注意せよ

859-22の外観

文字タイプ:注意

859-23の外観

文字タイプ:火気巌禁

859-26の外観

共通事項

  • サイズ:120×70×0.3mm厚
  • 材質:ポリプロピレン
  • 取付穴:φ3.5(直径3.5mm)金ハトメ穴1
  • 針金付
  • 片面表示

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

トラスココード

内容量

最小発注数量
危険 手をふれるな
744-4648
1パック(10枚)
1パック

10個入り

危険 スイッチを入れるな
744-4656
1パック(10枚)
1パック

10個入り

注意
744-4672
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,575
( 1,733 )
1日目
1,575
( 1,733 )
1日目
1,575
( 1,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

バルブに下げる簡易な表示。
【特長】
・針金付きですぐに使える。
・丈夫なポリプロピレン製。
【用途】
・バルブに下げて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ関係標識 ユニタッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ関係標識 ユニタッグ
ミニステッカー(ユニステッカー)
電気関係標識 指名標識
電気関係標識 ステッカー製指名標識
玉掛関係標識 東西南北標識
コーン用ステッカー 駐車場関係標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,5759006091,5962,109315
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)アルミその他その他塩化ビ二―ル(PVC)
詳細分類バルブ関係標識ミニステッカー電気関係標識電気関係標識重機積載荷重駐車場関係標識
詳細タイプユニタッグミニステッカー(ユニステッカー)指名標識ステッカー製指名標識クレーン・玉掛関係標識コーン用ステッカー
縱(mm)12050360360600350

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング