17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

駐車場標識 スタンド看板 カンバリ

通常単価(税別)
8,795特別価格
税込単価
9,675特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

開いて置くだけの看板。【特長】・Φ48.6(直径48.6mm)の単管を通してバリケードにもできる。・3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    駐車場関係用品
  • 詳細タイプ
    カンバリ
  • 材質(本体)詳細
    本体/ポリプロピレン 表示/PVCステッカー
  • 縱 (mm)
    798
  • 厚み (mm)
    462
  • 横(mm)
    428
  • 質量(g)
    2200
  • セット内容
    表示ステッカーサイズ:360×310×217mm
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用時サイズ:W428×D462×H798mm
  • 本体材質:ポリプロピレン
  • 本体カラー:オレンジ・グリーン
  • 本体重量:2.2kg
  • 表示サイズ:360×下310×上217mm
  • 表示材質:PVCステッカー
駐車場標識 スタンド看板 カンバリ 製品仕様01

868-56

駐車場標識 スタンド看板 カンバリ 製品仕様02

868-66

外形図

外形図

駐車場標識 スタンド看板 カンバリ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

駐車場標識 スタンド看板 カンバリ 使用例01

段積み保管ができます。

 
駐車場標識 スタンド看板 カンバリ 使用例02

48.6mmφの単管を通してバリケードにも使用できます。

 

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • 表示文字 裏

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

表示文字 裏

トラスココード

内容量

最小発注数量
駐車禁止
駐車禁止
744-7639
オレンジ
1台
1個
駐輪禁止
駐輪禁止
744-7647
オレンジ
1台
1個
満車
空車
744-7655
オレンジ
1台
1個
駐車禁止
駐車禁止
744-7728
グリーン
1台
1個
駐輪禁止
駐輪禁止
744-7736
グリーン
1台
1個
満車
空車
744-7744
グリーン
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7957,994
( 8,793 )
5日目
8,7957,994
( 8,793 )
5日目
8,7957,994
( 8,793 )
5日目
8,7957,994
( 8,793 )
5日目
8,7957,994
( 8,793 )
5日目
8,7957,994
( 8,793 )
5日目

詳細情報

基本情報

開いて置くだけの看板。
【特長】
・Φ48.6(直径48.6mm)の単管を通してバリケードにもできる。
・3種類の表示内容、オレンジ、グリーンの2色を取り揃え。
・バリケードとして、表示スタンドとして、欲張りな使い方が可能!
【用途】
・折りたたむと段積み保管が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

駐車場標識 スタンド看板 カンバリのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用できるポールの太さはどれくらいですか?
A
Φ48.6(直径48.6mm)の単管を挟めます。カンバリを閉じた状態で単管を通し、カンバリを広げることで単管を挟みます(洗濯バサミのように)広げてからでは単管を通せません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
駐車場標識 スタンド看板 カンバリ
コーン用ステッカー 駐車場関係標識
駐車場・駐輪場標識 パーキング標識
取付具 Sカン(大)
取付具 ダルマカン
禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格8,7953154,6202681,15722,102
通常出荷日5日目1日目〜4日目1日目4日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)その他その他その他その他
詳細分類駐車場関係用品駐車場関係標識駐車場関係標識取付具取付具禁止標識
詳細タイプカンバリコーン用ステッカーパーキング標識Sカン(大)ダルマカンサインスタンドAL(Aタイプ)
材質(本体)詳細本体/ポリプロピレン 表示/PVCステッカーPVCステッカーエコユニボード鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)フレーム/アルミ押し出し材、 ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング