17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

注意標識 ノンスリップ表示

通常単価(税別)
5,3775,880特別価格
税込単価
5,9156,468特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

ノンスリップの表示。【特長】・滑り止めとサイン表示が合体。【用途】・歩道、公共施設、駅構内、店舗などで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    注意標識
  • 詳細タイプ
    ノンスリップ表示
  • 材質(本体)詳細
    樹脂加工布
  • 縱 (mm)
    150
  • 厚み (mm)
    0.82
  • 横(mm)
    600
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ノンスリップ表示

注意標識 ノンスリップ表示:関連画像

すべり止めとサインが合体

注意標識 ノンスリップ表示:関連画像

設置する場合はプライマーを使うこと

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

トラスココード

内容量

最小発注数量
段差注意
743-6009
1枚
2個
フォークリフト注意
743-6025
1枚
1個
足もと注意
743-6033
1枚
1個
昇降注意
743-6041
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3775,120
( 5,632 )
1日目
5,8505,570
( 6,127 )
2日目
5,8805,599
( 6,159 )
2日目
5,7605,485
( 6,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノンスリップの表示。
【特長】
・滑り止めとサイン表示が合体。
【用途】
・歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用。
・特に滑りやすい場所での路面表示に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注意標識 ノンスリップ表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注意標識 ノンスリップ表示
バルブ開閉表示板 両面表示 だ円型
路面表示用品 路面貼用表示
バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型 アルミ
安全標識 頭上注意
バルブ関連表示板 片面表示 長角型 アクリル
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,377-510 -3,203 -2,400908390 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他アルミその他その他
詳細分類注意標識バルブ開閉表示板路面表示用品バルブ開閉表示板安全標識-
詳細タイプノンスリップ表示だ円型路面貼用表示ヨコ型頭上注意-
材質(本体)詳細樹脂加工布エコユニボード合成ゴム-エコユニボードアクリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング