17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定化学物質等標識・有機溶剤標識 特定化学物質等標識

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

324-05B

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・50%再生ポリプロピレンを使用しています。
・有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく表示です。
・平成27年1月1日施行 有機溶剤中毒予防規則改正に伴う適合品です。
【用途】
・有機溶剤を取り扱う作業場に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
詳細分類
有機溶剤標識
形状
材質(本体)詳細
エコユニボード
表示内容詳細
有機溶剤等使用の注意事項
取付仕様詳細
各板穴4ヵ所(合計穴12ヵ所)
縱(mm)
450
厚み(mm)
1.2
付属品
連結用両面テープ付接続板2枚付、取扱説明書付
JANコード
4582183907421
トラスココード
497-2465

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト