17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)

通常単価(税別)
22,102
税込単価
24,312
通常出荷日:6日目

アルミフレームのスタンド看板。【特長】・美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。・表示部とフレームで構...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    禁止標識
  • 詳細タイプ
    サインスタンドAL(Aタイプ)
  • 材質(本体)詳細
    フレーム/アルミ押し出し材、 ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
  • 表示内容詳細
    立入禁止
  • 縱 (mm)
    1003
  • 厚み (mm)
    280
  • トラスココード
    811-5909
  • 横(mm)
    322
  • 質量(g)
    4800
  • 表示面
    (片面のみ)
  • セット内容
    表示板サイズ:350×300mm(表示面335×285mm)表示板材質:アルミ複合板(白)
  • 内容量
    1台

型番:

865-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミフレームを採用したサインスタンド

禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ):関連画像

外観

禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ):関連画像

使用例

製品仕様

 

(単位:mm)

 

禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ):関連画像

寸法図

  • 本体サイズ:W322×D380×H1,003mm
  • 本体材質
    本体フレーム:アルミ押出材(アルマイト加工)
    ベース:鉄(シルバー塗装)
    上部コーナー:ポリカーボネート
  • 本体重量:4.8kg
  • 表示サイズ:335×285mm(表示板:350×300mm)
  • 表示材質:アルミ複合板(白)
  • ※ 表示板は表・裏2枚使用します。
  • ※ 表示板は3mm厚をご使用ください。

865-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
詳細分類
禁止標識
詳細タイプ
サインスタンドAL(Aタイプ)
材質(本体)詳細
フレーム/アルミ押し出し材、 ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
表示内容詳細
立入禁止
縱(mm)
1003
厚み(mm)
280
トラスココード
811-5909
横(mm)
322
質量(g)
4800
表示面
(片面のみ)
セット内容
表示板サイズ:350×300mm(表示面335×285mm)表示板材質:アルミ複合板(白)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
865-111

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,102
( 24,312 )
6日目

詳細情報

基本情報

アルミフレームのスタンド看板。
【特長】
・美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
・表示部とフレームで構成したシンプルな設計で、側面からはすっきりとしたスリムな見栄え。
・上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全。
【用途】
・店舗の入り口などに最適。
・屋外での使用も可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)の型番865-111のページです。 型番865-111に関する仕様情報を記載しております。
禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐えられる風圧はどれくらいですか?
A
風洞試験結果、設置面:コンパネ(木板)、16m/S(転倒)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)
喫煙所標識 サインポスト
サインキューブトール 禁止標識
禁止標識 ターポリン製標識
サインシックBタイプ
安全標識 整理整頓標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格22,10216,816 -38,408 -3,00065,3183,630
通常出荷日6日目6日目6日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
詳細分類禁止標識喫煙所標識禁止標識禁止標識サインシック安全標識
詳細タイプサインスタンドAL(Aタイプ)サインポストサインキューブトールターポリン製標識サインシックBタイプ整理整頓標識
材質(本体)詳細フレーム/アルミ押し出し材、 ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート本体/高密度ポリエチレン ベース/高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンビニールターポリン高密度ポリエチレン 支柱アルミ押し出し材エコユニボード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング