17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインキューブトール 禁止標識

通常単価(税別)
38,40841,830特別価格
税込単価
42,24946,013特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

表示面をさらに大きくしたスタンド看板。【特長】・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製。・ウェイトを2つ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    禁止標識
  • 詳細タイプ
    サインキューブトール
  • 材質(本体)詳細
    高密度ポリエチレン
  • 表示内容詳細
    駐車ご遠慮下さい
  • 縱 (mm)
    1100
  • 厚み (mm)
    470
  • 横(mm)
    840
  • 質量(g)
    8300
  • セット内容
    表示板サイズ:677×445×1.5mm厚 表示板材質:透明PET樹脂裏印刷 白無地のみ白PET樹脂
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サインキューブ トールの仕様

「表示内容:駐車ご遠慮下さい NO PARKING」

865-401(片面)、865-402(両面)の外観

サインキューブ トールの寸法図 単位:mm

サインキューブ トールの寸法図 単位:mm

サインキューブ トールの使用例

サインキューブ トールの使用例

仕様

  • 本体サイズ:W840×D470×H1,100mm(ウェイト付)
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:8.3kg(満水時約39kg)
  • 表示サイズ:677×445×1.5mm厚
  • 本体カラー:イエロー(ウェイト/ブルー)
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷)

※片面表示の裏面は本体と同一色です。

使用方法

注水方法:キャップを外して水を入れる。

使用方法

ウェイト取付方法:凹凸加工で抜けにくい構造。取り外して移動できる。

使用方法

表示板取付方法:表示板はスライド式でツメに差込み固定する。

使用方法

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示文字 裏

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示文字 裏

トラスココード

表示面

内容量

最小発注数量
-
811-5811
(片面)
1台
1個
駐車ご遠慮下さい
811-5812
(両面)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,40827,803
( 30,583 )
6日目
41,83030,155
( 33,171 )
6日目

詳細情報

基本情報

表示面をさらに大きくしたスタンド看板。
【特長】
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製。
・ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減。
・大きいので、これ1台でバリケード効果もある。
【用途】
・表示を特に目立たせたい時にぴったり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインキューブトール 禁止標識のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐えられる風圧を教えてください。
A
風洞試験結果は以下の通りです。
設置面:コンパネ(木板)・満水時
17.5m/S(移動)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインキューブトール 禁止標識
禁止標識 ターポリン製標識
禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)
安全標識 整理整頓標識
電気関係標識 指名標識
電気関係標識 ステッカー製指名標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格38,408-3,00022,1023,6306091,596
通常出荷日6日目4日目6日目4日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他アルミその他
詳細分類禁止標識禁止標識禁止標識安全標識電気関係標識電気関係標識
詳細タイプサインキューブトールターポリン製標識サインスタンドAL(Aタイプ)整理整頓標識指名標識ステッカー製指名標識
材質(本体)詳細高密度ポリエチレンビニールターポリンフレーム/アルミ押し出し材、 ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネートエコユニボードアルミ(普通山)エコユニボード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング