17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)

通常単価(税別)
976
税込単価
1,074
通常出荷日:4日目

自転車の前かごへ設置する標識。【特長】・耐水性、耐久性に優れた素材でできている。・再生ポリプロピレンを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    防犯用品
  • 詳細タイプ
    自動車かご用標識(反射印刷)
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード
  • 表示内容詳細
    防犯パトロール中
  • 取付仕様詳細
    2.5mmФ穴4スミ
  • 縱 (mm)
    180
  • 厚み (mm)
    1.2
  • トラスココード
    742-0871
  • 横(mm)
    260
  • 内容量
    1枚

型番:

802-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

反射印刷された自転車かご用標識

防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷):関連画像

外観(単位:mm)

防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷):関連画像

使用例

  • サイズ:180×260×(厚さ)1.2mm
  • 材質:エコユニボード
  • 取付穴:φ2.5(直径2.5mm)穴4スミ

802-68の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
詳細分類
防犯用品
詳細タイプ
自動車かご用標識(反射印刷)
材質(本体)詳細
エコユニボード
表示内容詳細
防犯パトロール中
取付仕様詳細
2.5mmФ穴4スミ
縱(mm)
180
厚み(mm)
1.2
トラスココード
742-0871
横(mm)
260
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
802-68

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976
( 1,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

自転車の前かごへ設置する標識。
【特長】
・耐水性、耐久性に優れた素材でできている。
・再生ポリプロピレンを使用し、資源ごみとして再利用可能。
・緑地部分は再帰反射する仕様。
【用途】
・防犯パトロール中であることを示す時に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)の型番802-68のページです。 型番802-68に関する仕様情報を記載しております。
防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)
防犯用品 蛍光ステッカー 特別警戒実施中
防犯用品 たれ幕 特別警戒実施中(小)
安全標識 整理整頓標識
電気関係標識 指名標識
禁止標識 ターポリン製標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9761,4612,0593,6306093,000
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識たれ幕・横幕安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他アルミその他
詳細分類防犯用品防犯用品防犯用品安全標識電気関係標識禁止標識
詳細タイプ自動車かご用標識(反射印刷)防犯ステッカーたれ幕整理整頓標識指名標識ターポリン製標識
材質(本体)詳細エコユニボード蛍光ステッカーターポリンエコユニボードアルミ(普通山)ビニールターポリン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング