17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊り下げ式ポケット標識

通常単価(税別)
1,9052,571
税込単価
2,0962,828
通常出荷日:1日目

差し込み可能な吊り下げ表示板。【特長】・自作の表示が差し込み可能。・両面表示が可能な安全標識。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 詳細分類
    吊り下げ式表示板
  • 詳細タイプ
    吊り下げ式ポケット標識
  • 材質(本体)詳細
    アルミ(普通山)
  • 取付仕様詳細
    平リブタイプ
  • 厚み (mm)
    1.6
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

吊り下げ式ポケット標識 製品仕様01

807-36

吊り下げ式ポケット標識 製品仕様02

807-37

吊り下げ式ポケット標識 仕様01

オリジナル表示例
横から用紙を差込みます。

 
  • サイズ(807-36):335×430×1.6mm厚(A3用)
  • サイズ(807-37):245×310×1.6mm厚(A4用)
  • 本体材質:白塩ビ(5mmφ穴上2)
  • ポケット材質:透明塩ビ
  • 両面ポケットで両面表示

外形図

外形図

吊り下げ式ポケット標識 外形図01

807-36(A3用)

吊り下げ式ポケット標識 外形図02

807-37(A4用)

使用方法・使用事例

使用事例

吊り下げ式ポケット標識 使用例01

オリジナル表示使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 縱(mm)

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

横(mm)

内容量

最小発注数量
335
742-3675
430
1枚
1個
245
742-3683
370
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
1日目
1,905
( 2,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

差し込み可能な吊り下げ表示板。
【特長】
・自作の表示が差し込み可能。
・両面表示が可能な安全標識。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り下げ式ポケット標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り下げ式ポケット標識
禁止標識 チェーン吊り下げ標識
省エネルギー推進用品 吊り下げ標識
差込式指名標識 責任者・当番
安全標識 通路標識
危険物標識 横型標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,905-729 -3521,383 -926 -2,599 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミその他その他その他その他その他
詳細分類吊り下げ式表示板禁止標識省エネルギー推進用品指名標識安全標識危険物標識
詳細タイプ吊り下げ式ポケット標識チェーン吊り下げ標識吊り下げ標識差込式指名標識通路標識横型標識
材質(本体)詳細アルミ(普通山)エコユニボードエコユニボードペット樹脂エコユニボード鉄板(明治山)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング