17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

道路標識(構内用) 補助標識

通常単価(税別)
5,499特別価格
税込単価
6,049特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

施設構内で使用できる標識。【特長】・アルミ製なので、さびにくく軽量。【用途】・構内の道路で使用。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 詳細分類
    道路標識(構内用)
  • 詳細タイプ
    補助標識
  • 材質(本体)詳細
    アルミ(普通山)
  • 取付仕様詳細
    平リブタイプ
  • 縱 (mm)
    120
  • 横(mm)
    400
  • 表示面
    片面表示
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

道路標識(構内用)補助標識の使用

表示内容:左矢印

894-27の外観

※左向き、右向き兼用です。

表示内容:左右矢印

894-28の外観

共通事項

  • サイズ:120×400mm
  • 材質:アルミ(普通山・平リブタイプ)

※取付金具(1個)は別売りです。

組み合わせ例

表示内容:徐行

徐行始まり

表示内容:駐車禁止

駐車禁止区間内

表示内容:最高速度20㎞

最高速度20㎞終わり

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

トラスココード

内容量

最小発注数量
745-2896
1枚
1個
745-2900
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4994,255
( 4,681 )
4日目
5,4994,255
( 4,681 )
4日目

詳細情報

基本情報

施設構内で使用できる標識。
【特長】
・アルミ製なので、さびにくく軽量。
【用途】
・構内の道路で使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道路標識(構内用) 補助標識のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q公道で使用できますか?
A
ご使用になれません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道路標識(構内用) 補助標識
道路標識(構内用) 指示標識
安全標識 通路標識
危険物標識 横型標識
電気関係標識 指名標識
禁止標識 チェーン吊り下げ標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,49912,078 -926 -2,599 -609729 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミアルミその他その他アルミその他
詳細分類道路標識(構内用)道路標識(構内用)安全標識危険物標識電気関係標識禁止標識
詳細タイプ補助標識指示標識通路標識横型標識指名標識チェーン吊り下げ標識
材質(本体)詳細アルミ(普通山)アルミ(普通山)エコユニボード鉄板(明治山)アルミ(普通山)エコユニボード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング