17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

喫煙所標識 サインポスト

通常単価(税別)
14,17615,192
税込単価
15,59416,711
通常出荷日:6日目

喫煙所の場所を示すスタンド看板。【特長】・屋外に適した樹脂製。・温かみのある佇まいで柔らかく注意を伝え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    喫煙所標識
  • 詳細タイプ
    サインポスト
  • 材質(本体)詳細
    本体/高密度ポリエチレン ベース/高密度ポリエチレン
  • 表示内容詳細
    喫煙所
  • 縱 (mm)
    450
  • 厚み (mm)
    1300
  • 横(mm)
    450
  • 質量(g)
    4100
  • セット内容
    標識サイズ:606×230×1mm厚 標識材質:透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左右)表印刷
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

禁煙・喫煙所標識 サインポストの仕様

「表示内容:喫煙所 ここで吸って下さい SMOKING AREA」

874-951GR(片面)、874-952GR(両面)の外観

874-951GR、874-952GRの使用例

874-951GR、874-952GRの使用例

仕様

  • 本体サイズ:W450×D450×H1,300mm
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:4.1kg(満水時約23.1kg)
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷・穴左2右2)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

表示面

内容量

最小発注数量
811-5742
片面
1台
1個
811-5744
両面
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,176
( 15,594 )
6日目
15,192
( 16,711 )
6日目

詳細情報

基本情報

喫煙所の場所を示すスタンド看板。
【特長】
・屋外に適した樹脂製。
・温かみのある佇まいで柔らかく注意を伝える。
【用途】
・喫煙所の場所を周知するために使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

喫煙所標識 サインポストのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q表と裏で異なる標識をつけられますか?
A
つけられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
喫煙所標識 サインポスト
喫煙所標識 サインキュートII
禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)
安全標識 整理整頓標識
電気関係標識 指名標識
禁止標識 ターポリン製標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格14,176-20,017 -22,1023,6306093,000
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他アルミその他
詳細分類喫煙所標識喫煙所標識禁止標識安全標識電気関係標識禁止標識
詳細タイプサインポストサインキュートⅡサインスタンドAL(Aタイプ)整理整頓標識指名標識ターポリン製標識
材質(本体)詳細本体/高密度ポリエチレン ベース/高密度ポリエチレン505フレーム/アルミ押し出し材、 ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネートエコユニボードアルミ(普通山)ビニールターポリン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング