17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全標識 立入禁止標識 63mm×260mm~900mm×450mm

通常単価(税別)
1,0303,029
税込単価
1,1333,332
通常出荷日:1日目~4日目

【用途】作業従事者や周囲の一般人に対して、注意喚起を促す際に使用できます。耐水性・耐久性に優れたエコユ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    安全標識
  • 詳細タイプ
    立入禁止標識
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

307-22

安全標識 立入禁止標識 63mm×260mm~900mm×450mm 外観01
  • サイズ:600×300×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)

307-17A

安全標識 立入禁止標識 63mm×260mm~900mm×450mm 外観02
  • サイズ:600×900×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上3・下2)

307-11

安全標識 立入禁止標識 63mm×260mm~900mm×450mm 外観03
  • サイズ:300×600×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)

307-23

安全標識 立入禁止標識 63mm×260mm~900mm×450mm 外観04
  • サイズ:300×600×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 表示内容詳細

  • 取付仕様詳細

  • 縱(mm)

  • 厚み(mm)

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

表示内容詳細

取付仕様詳細

(mm)

厚み

(mm)

トラスココード

横(mm)

内容量

最小発注数量
-
立入禁止
穴4スミ
300
1
737-6553
600
1枚
1個
-
あぶない!
穴上3・下2
600
1.2
737-6588
900
1枚
1個
丸/
関係者以外立入禁止
穴4スミ
600
1
737-6634
300
1枚
1個
-
立入禁止
穴4スミ
103
1
737-6642
310
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128
( 1,241 )
4日目
3,029
( 3,332 )
4日目
1,030
( 1,133 )
2日目
1,030
( 1,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
作業従事者や周囲の一般人に対して、注意喚起を促す際に使用できます。
耐水性・耐久性に優れたエコユニボード製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全標識 立入禁止標識 63mm×260mm~900mm×450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全標識 立入禁止標識 63mm×260mm~900mm×450mm
安全標識 立入禁止標識 450mm×600mm~600mm×450mm
工事開始時 作業予定看板 900×900mm
配管注意標識 ステッカー 225×300mm
安全帯使用標識 安全標識
安全標識 通路標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,030-775 -8,9378453,029926 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
詳細分類安全標識安全標識工事開始時バルブ関係標識安全標識安全標識
詳細タイプ立入禁止標識立入禁止標識作業予定看板配管注意標識・ステッカー安全帯使用標識通路標識
材質(本体)詳細エコユニボードエコユニボード鉄板(明治山)エコユニボードエコユニボードエコユニボード
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング