17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ

通常単価(税別)
4,8505,800特別価格
税込単価
5,3356,380特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ぱっと開いて置くだけで簡単に表示できる安全標示スタンド。【特長】・B4サイズで製作したイラストや文章が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    フロアユニスタンド
  • 詳細タイプ
    透明ポケットタイプ
  • 材質(本体)詳細
    軟質ビニール
  • 縱 (mm)
    680
  • 厚み (mm)
    37
  • 横(mm)
    300
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ 製品仕様01

868-371AY:片面表示
868-372AY:両面表示

フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ 製品仕様02

868-371AG:片面表示
868-372AG:両面表示

フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ 製品仕様03

B4表示を自由に差替え!

フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ 製品仕様04

片面表示の裏側(参照868-50AY/868-50AG)

 
  • 本体サイズ:W300×D37×H680mm
  • 使用時サイズ:W300×D407×H654mm
  • 本体材質:ポリプロピレン
  • 本体重量:1kg
  • 本体カラー:イエロー・グリーン
  • 透明ポケットサイズ:374×260mm
  • 差込用紙サイズ:364×257mm(B4)
  • 透明ポケット材質:軟質ビニール

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

表示面

内容量

最小発注数量
826-3873
グリーン
片面
1台
1個
744-7396
黄色
片面
1台
1個
393-7119
グリーン
両面
1台
1個
393-7127
黄色
両面
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8503,464
( 3,810 )
1日目
4,8503,447
( 3,792 )
4日目
5,8004,142
( 4,556 )
2日目
5,8004,877
( 5,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

ぱっと開いて置くだけで簡単に表示できる安全標示スタンド。
【特長】
・B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できる。
・黄、グリーンの2色をお取り揃え。
【用途】
・安全管理用表示。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアユニスタンド 透明ポケットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qポケットに薄い板を入れられますか?
A
ポケットタイプは、表示を入れ替えたいお客様が容易に安価でご利用できるように、プリントした紙を差し替えることを想定して設計した商品です。
板を入れるとポケット部分が破けたり剥がれたりする可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ
フロアユニスタンド 本体のみ
バルブ開閉透明ステッカー ゲージマーカー
サインシックBタイプ
サインシックAタイプ 禁止標識
禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,850-3,343 -362 -65,31851,636 -22,102
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他ポリプロピレン(PP)その他その他その他その他
詳細分類フロアユニスタンドフロアユニスタンドゲージマーカー他サインシック禁止標識禁止標識
詳細タイプ透明ポケットタイプ本体のみバルブ開閉透明ステッカーサインシックBタイプサインシックAタイプサインスタンドAL(Aタイプ)
材質(本体)詳細軟質ビニールポリプロピレン透明ペットフィルム高密度ポリエチレン 支柱アルミ押し出し材高密度ポリエチレン 支柱アルミ押し出し材フレーム/アルミ押し出し材、 ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング