17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド用無地板 フリースタンド

通常単価(税別)
350880
税込単価
385968
通常出荷日:1日目~4日目

別売りのスタンドへ差し込んで使う標識。【特長】・耐水性、耐久性に優れた素材でできている。・板の厚みは2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    フリースタンド
  • 詳細タイプ
    スタンド用無地板
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード
  • 厚み (mm)
    2
  • 横(mm)
    300
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

887-14の外観

887-14の外観

  • サイズ:120×300×2mm厚
  • 角 R:無し
887-15の外観

887-15の外観

  • サイズ:225×300×2mm厚
  • 角 R:有り
887-16の外観

887-16の外観

  • サイズ:300×300×2mm厚
  • 角 R:有り
標識を差し込むだけ

スタンド用無地板の使用方法

共通事項
材質:エコユニボード

※スタンドは別売りです。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 縱(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
120
745-1423
1台
1個
225
745-1431
1台
1個
300
745-1440
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
4日目
660
( 726 )
1日目
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

別売りのスタンドへ差し込んで使う標識。
【特長】
・耐水性、耐久性に優れた素材でできている。
・板の厚みは2mmで、丈夫。
・3サイズをお取り揃え。
【用途】
・別売りのフリースタンドへ差し込んで使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド用無地板 フリースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド用無地板 フリースタンド
禁止標識 サインスタンドAL(Aタイプ)
駐車場標識 スタンド看板 カンバリ
バルブ開閉表示板 バルブカードホルダー(屋内用)
船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー
禁止標識 コーン用ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格350-22,1027,9953082,957370 -
通常出荷日1日目〜6日目5日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他ポリプロピレン(PP)その他塩化ビ二―ル(PVC)
詳細分類フリースタンド禁止標識駐車場関係用品バルブ開閉表示板船舶用標識禁止標識
詳細タイプスタンド用無地板サインスタンドAL(Aタイプ)カンバリバルブカードホルダー(屋内用)消防標識コーン用ステッカー
材質(本体)詳細エコユニボードフレーム/アルミ押し出し材、 ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート本体/ポリプロピレン 表示/PVCステッカーボリブロビレン蓄光ステッカーPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング