17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイドリングストップ推進用品

通常単価(税別)
3,9984,240
税込単価
4,3984,664
通常出荷日:4日目

アイドリングストップ推進用の標識。【特長】・大気汚染防止に役立つアイドリングストップ喚起の標識。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    アイドリングストップ推進用品
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード
  • 厚み (mm)
    2
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

大気汚染防止に役立つ用品

アイドリングストップ推進用品:関連画像

商品834-70の使用イメージ

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • 取付仕様詳細

  • 縱(mm)

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

取付仕様詳細

(mm)

トラスココード

横(mm)

内容量

最小発注数量
駐停車時エンジン停止
2.5mmФ穴4スミ
300
743-4065
900
1枚
1個
駐停車時は必ずエンジンを切りましょう
2.5mmφ穴上3下3
450
743-4090
600
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240
( 4,664 )
4日目
3,998
( 4,398 )
4日目

詳細情報

基本情報

アイドリングストップ推進用の標識。
【特長】
・大気汚染防止に役立つアイドリングストップ喚起の標識。
【用途】
・駐車場の壁面や金網に取り付け使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイドリングストップ推進用品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイドリングストップ推進用品
省エネルギー推進用品 吊り下げ標識
省エネルギー推進用品 短冊型標識(節水・節電)
指差呼称用品 路面貼用ステッカー
路面表示用品 路面貼用表示
粉じん障害防止標識 危険予知活動用品
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,998-3524831,645 -3,203 -445 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他アルミその他その他
詳細分類アイドリングストップ推進用品省エネルギー推進用品省エネルギー推進用品指差呼称用品路面表示用品危険予知活動用品、粉じん障害防止標識
材質(本体)詳細エコユニボードエコユニボードエコユニボードアルミステッカー合成ゴムエコユニボード
厚み(mm)221.20.81.51.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング