17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

省エネルギー推進用品 標識(節水・節電)

通常単価(税別)
243245
税込単価
267270
通常出荷日:1日目~4日目

職場の省エネを促す標識。【特長】・耐水性、耐久性に優れた素材。【用途】・節電、温度管理に最適。・ISO...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細分類
    省工ネルギー推進用品
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード(両面テーブ付)
  • 縱 (mm)
    50
  • 厚み (mm)
    2
  • 付属品
    両面テープ付
  • 横(mm)
    40
  • 質量(g)
    50
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

省エネルギー推進用品 標識(節水・節電):関連画像

823-01の外観

省エネルギー推進用品 標識(節水・節電):関連画像

823-02の外観

省エネルギー推進用品 標識(節水・節電):関連画像

使用例

共通仕様

  • サイズ:50×40mm×2mm厚
  • 材質:エコユニボード(両面テープ付)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

トラスココード

内容量

最小発注数量
節水
742-9541
1枚
1個
節電
742-9550
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245
( 270 )
1日目
243
( 267 )
4日目

詳細情報

基本情報

職場の省エネを促す標識。
【特長】
・耐水性、耐久性に優れた素材。
【用途】
・節電、温度管理に最適。
・ISO推進商品として使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省エネルギー推進用品 標識(節水・節電)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省エネルギー推進用品 標識(節水・節電)
省エネルギー推進用品 短冊型標識(節水・節電)
省エネルギー推進用品 吊り下げ標識
路面表示用品 路面貼用表示
防犯用品 蛍光ステッカー 特別警戒実施中
防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格243-4833523,203 -1,461976
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
詳細分類省工ネルギー推進用品省エネルギー推進用品省エネルギー推進用品路面表示用品防犯用品防犯用品
材質(本体)詳細エコユニボード(両面テーブ付)エコユニボードエコユニボード合成ゴム蛍光ステッカーエコユニボード
縱(mm)5036045150300180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング