17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指差呼称用品 路面貼用ステッカー

通常単価(税別)
1,6451,841特別価格
税込単価
1,8102,025特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

路面によくなじむアルミ製ステッカー。【特長】・2種類の表示内容をお取り揃え。【用途】・屋外の路面表示に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 詳細分類
    指差呼称用品
  • 詳細タイプ
    路面貼用ステッカー
  • 形状
  • 材質(本体)詳細
    アルミステッカー
  • 厚み (mm)
    0.8
  • 質量(g)
    50
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

指差呼称用品 路面貼用ステッカー:関連画像

819-17の外観

指差呼称用品 路面貼用ステッカー:関連画像

819-83の外観

指差呼称用品 路面貼用ステッカー:関連画像

路面貼用ステッカーの使用例

指差呼称用品 路面貼用ステッカー:関連画像

路面貼用ステッカーの施工方法

指差呼称用品 路面貼用ステッカー:関連画像

路面貼用ステッカーの施工方法

指差呼称用品 路面貼用ステッカー:関連画像

路面貼用ステッカーの施工方法

指差呼称用品 路面貼用ステッカー:関連画像

路面貼用ステッカーの施工方法

  • ※ 貼付けの際には、必ずプライマーをご利用ください。

仕様

  • 材質:アルミステッカー

サイズ

  • 819-17:240×300×0.3mm厚
  • 819-83:80×450×0.3mm厚

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • 縱(mm)

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

(mm)

トラスココード

横(mm)

内容量

最小発注数量
指差呼称
240
305-6511
300
1枚
1個
左右確認
80
305-6554
450
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645
( 1,810 )
1日目
1,8411,785
( 1,964 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

路面によくなじむアルミ製ステッカー。
【特長】
・2種類の表示内容をお取り揃え。
【用途】
・屋外の路面表示に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指差呼称用品 路面貼用ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋内でも使用できますか?
A
使用できます。プライマーを使用すると、より安定します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指差呼称用品 路面貼用ステッカー
禁止標識 路面貼用ステッカー
注意標識 路面貼用ステッカー
路面表示用品 路面貼用表示
防犯用品 蛍光ステッカー 特別警戒実施中
身につける用品 ヘルタイ用ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,645-1,356 -1,258 -3,203 -1,46187 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミアルミアルミその他その他ポリプロピレン(PP)
詳細分類指差呼称用品禁止標識注意標識路面表示用品防犯用品身につける用品
詳細タイプ路面貼用ステッカー路面貼用ステッカー路面貼用ステッカー路面貼用表示防犯ステッカーヘルタイ用ステッカー
形状カマボコ

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング