17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

禁止標識 床貼用ステッカー

通常単価(税別)
1,4061,805
税込単価
1,5471,986
通常出荷日:1日目~4日目

床に貼る表示。【特長】・3種類の表示内容をお取り揃え。・ステッカータイプなのでプライマーは不要。・絵柄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 詳細分類
    禁止標識
  • 詳細タイプ
    床貼用ステッカー
  • 材質(本体)詳細
    PVC
  • 縱 (mm)
    300
  • 厚み (mm)
    0.2
  • 横(mm)
    300
  • 質量(g)
    50
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

「表示内容:土足厳禁」

819-40の外観

「表示内容:土足厳禁」

819-41の外観

「表示内容:立入禁止」

819-42の外観

床貼用ステッカーの寸法図 単位:mm

床貼用ステッカーの寸法図 単位:mm

819-41の使用イメージ

819-41の使用イメージ

819-40の使用例

819-40の使用例

仕様

  • サイズ:300×300×0.2mm厚(表面保護フィルム/350×350mm)
  • 材質:PVCステッカー

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

表示内容詳細

トラスココード

内容量

最小発注数量
正方形
土足厳禁 両足
742-7930
1枚
1個
正方形
土足厳禁 片足
742-7948
1枚
1個
立入禁止
742-7956
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,805
( 1,986 )
1日目
1,406
( 1,547 )
1日目
1,640
( 1,804 )
4日目

詳細情報

基本情報

床に貼る表示。
【特長】
・3種類の表示内容をお取り揃え。
・ステッカータイプなのでプライマーは不要。
・絵柄よりひと回り大きい透明フィルム加工。
・表示面をペットフィルムで保護しており、踏んでも傷つきにくく、はがれにくい。
【用途】
・貼るだけで簡単に注意喚起できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

禁止標識 床貼用ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
禁止標識 床貼用ステッカー
床貼用ステッカー 注意標識
禁止標識 路面貼用ステッカー
クリーンルーム関連品 床貼用ステッカー
禁止標識 コーン用ステッカー
路面表示用品 路面貼用表示
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,406-1,477 -1,356 -1,804370 -3,203 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)アルミ塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他
詳細分類禁止標識注意標識禁止標識クリーンルーム関連品禁止標識路面表示用品
詳細タイプ床貼用ステッカー床貼用ステッカー路面貼用ステッカー床貼用ステッカーコーン用ステッカー路面貼用表示
材質(本体)詳細PVCPVC-PVCステッカーPVC合成ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング