17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気関係標識 機械室名ステッカー

通常単価(税別)
359
税込単価
395
通常出荷日:6日目

機械室の扉に貼るステッカー。【特長】・難燃性、自己消火性がある塩化ビニールのステッカー。【用途】・機械...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 詳細分類
    電気関係標識
  • 詳細タイプ
    機械室名ステッカー
  • 形状
  • 材質(本体)詳細
    PVCステッカー
  • 表示内容詳細
    電気室係員以外の立入禁止
  • 縱 (mm)
    100
  • 厚み (mm)
    1.2
  • トラスココード
    743-0353
  • 横(mm)
    300
  • 質量(g)
    50
  • 内容量
    1枚

型番:

825-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

表示内容:電気室係員以外の立入禁止

825-91の外観

  • サイズ:100×300mm
  • 材質:PVCステッカー

825-91の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
詳細分類
電気関係標識
詳細タイプ
機械室名ステッカー
形状
材質(本体)詳細
PVCステッカー
表示内容詳細
電気室係員以外の立入禁止
縱(mm)
100
厚み(mm)
1.2
トラスココード
743-0353
横(mm)
300
質量(g)
50
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
825-91

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359
( 395 )
6日目

詳細情報

基本情報

機械室の扉に貼るステッカー。
【特長】
・難燃性、自己消火性がある塩化ビニールのステッカー。
【用途】
・機械室の扉に貼って注意を促す。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気関係標識 機械室名ステッカーの型番825-91のページです。 型番825-91に関する仕様情報を記載しております。
電気関係標識 機械室名ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気関係標識 機械室名ステッカー
電気関係標識 ステッカー製指名標識
ヘルメット用ステッカー 作業管理関係ステッカー
コーン用ステッカー 駐車場関係標識
フォーク・クレーン関係標識 十字ステッカー
ヘルメット用ステッカー 作業主任者ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3591,59694 -3151,272104 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)その他ポリプロピレン(PP)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)
詳細分類電気関係標識電気関係標識ヘルメット用ステッカー駐車場関係標識フォーク・クレーン関係標識ヘルメット用ステッカー
詳細タイプ機械室名ステッカーステッカー製指名標識作業管理関係ステッカーコーン用ステッカー十字ステッカー作業主任者ステッカー
形状カマボコ十字カマボコ

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング