17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

喫煙所標識

通常単価(税別)
483
税込単価
531
通常出荷日:4日目

喫煙所を案内する標識。【特長】・場所に合わせて選べるサイズ。・看板タイプ、ステッカータイプから選べる。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 詳細分類
    喫煙所標識
  • 表示内容詳細
    喫煙所
  • 内容量
    1枚

型番:

811-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

喫煙所標識 製品01

807-48A
ガラス扉や自動ドアなど、透明ガラスへの貼付けに適したステッカーです。

喫煙所標識 製品02

811-15

-807-48A811-15
サイズ300×200mm360×120×1.2mm厚
材質透明ペットフィルムエコユニボード(2.5mmφ穴上1・下1)

使用方法・使用事例

使用事例

喫煙所標識 使用例

文字・ピクトは透けにくい印刷加工

811-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
詳細分類
喫煙所標識
形状
-
材質(本体)詳細
エコユニボード
表示内容詳細
喫煙所
取付仕様詳細
2.5mmФ穴上1・下1
縱(mm)
360
厚み(mm)
1.2
トラスココード
742-4957
横(mm)
120
質量(g)
-
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 材質(本体)

  • 形状

  • 材質(本体)詳細

  • 取付仕様詳細

  • 縱(mm)

  • 厚み(mm)

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
811-15

材質(本体)

形状

材質(本体)詳細

取付仕様詳細

(mm)

厚み

(mm)

トラスココード

横(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
その他
-
エコユニボード
2.5mmФ穴上1・下1
360
1.2
742-4957
120
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
483
( 531 )
4日目

詳細情報

基本情報

喫煙所を案内する標識。
【特長】
・場所に合わせて選べるサイズ。
・看板タイプ、ステッカータイプから選べる。
【用途】
・喫煙所を案内する。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

喫煙所標識の型番811-15のページです。 型番811-15に関する仕様情報を記載しております。
喫煙所標識のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q英文字は必ず入れなければ駄目でしょうか?(法律などで決まってますか?)
A
JISZ9104の規格は、法律には引用されていません、ですので英文をいれなくても問題ございません。標識を設置する場所に、英語でないと標識内容が認識できない労働者がいるような場合は、英文まで入れるのが望ましいと思います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
喫煙所標識
喫煙所標識 サインポスト
喫煙所標識 サインタワーAタイプ
喫煙所標識 サインキュートII
安全標識 整理整頓標識
電気関係標識 指名標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格48314,176 -1,530 -20,017 -3,630609
通常出荷日4日目6日目6日目6日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
詳細分類喫煙所標識喫煙所標識喫煙所標識喫煙所標識安全標識電気関係標識
表示内容詳細喫煙所喫煙所喫煙所喫煙所整理+整頓責任者電気取扱
内容量1枚1台1台1台1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング