17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

置場表示 置場表示ステッカー【1~4個入り】

通常単価(税別)
1,0901,199
税込単価
1,1991,319
通常出荷日:4日目

置場の表示用ステッカー。【特長】・区画表示が簡単に出来る。【用途】・置場のコーナーに使用。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 詳細分類
    置場表示
  • 詳細タイプ
    置場表示ステッカー
  • 形状
  • 材質(本体)詳細
    PVCステッカー
  • 縱 (mm)
    120
  • 厚み (mm)
    50
  • 横(mm)
    120
  • 質量(g)
    50
  • 内容量
    1パック(4枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

置場表示ステッカー

置場表示 置場表示ステッカー:関連画像

使用例(区画表示が簡単)

置場表示 置場表示ステッカー:関連画像

寸法図(mm)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

内容量

最小発注数量
742-8103
白地
1パック(4枚)
1パック

4個入り

742-8111
黄地
1パック(4枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199
( 1,319 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目

詳細情報

基本情報

置場の表示用ステッカー。
【特長】
・区画表示が簡単に出来る。
【用途】
・置場のコーナーに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

置場表示 置場表示ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
置場表示 置場表示ステッカー
ヘルメット用ステッカー 作業管理関係ステッカー
ヘルメット用ステッカー 作業主任者ステッカー
JIS規格安全標識(ステッカー)
禁止標識 コーン用ステッカー
禁止標識 路面貼用ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,090-94 -104 -1,560370 -1,356 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)アルミ
詳細分類置場表示ヘルメット用ステッカーヘルメット用ステッカーJIS規格安全標識禁止標識禁止標識
詳細タイプ置場表示ステッカー作業管理関係ステッカー作業主任者ステッカーJIS規格安全標識(ステッカー)コーン用ステッカー路面貼用ステッカー
形状カマボコカマボコ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング