17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)

通常単価(税別)
12,59910,692
税込単価
13,85911,761
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

鉄製・差し込み板付きの標識掲示用スタンド。【特長】・パソコンで作成したオリジナル表示を差し込む。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • サイズ (mm)
    高さ1155×幅300
  • トラスココード
    744-7311
  • 重量 (kg)
    4.0
  • 本体材質
    本体/鉄(粉体塗装)差込板/ベット樹脂
  • 差込板サイズ (mm)
    364×267
  • 用途
    片面表示
  • 内容量
    1台

型番:

868-18A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    本体:鉄(粉体塗装)/差込板:ペット樹脂
  • 重量:4.0kg
  • 差込板サイズ:364×267mm(片面透明・片面白)
屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)  差込板

差込板:片面表示用構造図

外形図

単位:mm
屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)  使用方法

868-18Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
サイズ(mm)
高さ1155×幅300
トラスココード
744-7311
重量(kg)
4.0
本体材質
本体/鉄(粉体塗装)差込板/ベット樹脂
差込板サイズ(mm)
364×267
用途
片面表示
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
868-18A

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,59910,692
( 11,761 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製・差し込み板付きの標識掲示用スタンド。
【特長】
・パソコンで作成したオリジナル表示を差し込む。
【用途】
・A4タテの用紙を表示するのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)の型番868-18Aのページです。 型番868-18Aに関する仕様情報を記載しております。
屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)
表示スタンド A3・A4・B4横型
標識用スタンド 600×600mm用
危険予知ボード(危険予知活動表)
フリースタンド
マルチボード(防雨型・ビニール式)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格12,59910,377 -24,9347,0257,8753,884
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目1日目1日目
商品タイプスタンド式スタンド式スタンド式掲示板(標準タイプ)スタンド式掲示板(標準タイプ)
サイズ(mm)高さ1155×幅300高さ1155×幅300高さ1549×幅350×厚み950高さ450×幅600高さ1015×幅300高さ340×幅238×厚み4.5
トラスココード744-7311-371-8336738-0097371-8298333-9696
重量(kg)4.0-6.4/30.4-3.3-
本体材質本体/鉄(粉体塗装)差込板/ベット樹脂本体/鉄(粉体塗装)差込板/ベット樹脂鉄(粉体塗装)、高密度ポリエチレン(ウェイト)発泡スチロール+PP加工紙両面貼り・アルミ枠鉄(粉体塗装)軟質ビニール(ダンボール芯材入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング