ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンテルチェーン

通常単価(税別)
579561
税込単価
637617
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マンテルチェーン【本体材質】鉄(クロームメッキ)【直径】(φ)3.4

  • 商品タイプ
    掲示板(標準タイプ)
  • サイズ (mm)
    幅7
  • 直径φ (φ)
    3.4
  • 詳細
    線径2mmφ
  • トラスココード
    744-5415
  • 本体材質
    鉄(クロームメッキ)
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 1m単位にカットされた商品を納品します。

型番:

860-56
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:1m(線径2mmφ・内径3.4×7mm)
材質:鉄(クロームメッキ)

860-56の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
サイズ(mm)
幅7
直径φ(φ)
3.4
詳細
線径2mmφ
トラスココード
744-5415
本体材質
鉄(クロームメッキ)
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
860-56

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マンテルチェーン
【本体材質】鉄(クロームメッキ)
【直径】(φ)3.4

ご注意

  • 1m単位にカットされた商品を納品します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテルチェーンの型番860-56のページです。 型番860-56に関する仕様情報を記載しております。
マンテルチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンテルチェーン
Sカン(小)
標識用スタンド 600×600mm用
ユニスタンド(スタンドのみ)
マルチボード(防雨型・ビニール式)
危険予知ボード(危険予知活動表)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格57924624,9345,2383,8847,025
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)スタンド式スタンド式掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
サイズ(mm)幅7高さ27.2×幅16.4高さ1549×幅350×厚み950-高さ340×幅238×厚み4.5高さ450×幅600
直径φ(φ)3.42.3----
詳細線径2mmφ-屋外用片面表示スタンドのみ--
トラスココード744-5415744-5113371-8336741-7268333-9696738-0097

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング