17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリースタンド

通常単価(税別)
7,8757,499
税込単価
8,6638,249
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

大小の標識が使える、汎用性の高い自由なスタンド。【特長】・スタンド上部がフリー。・大小の表示板がワンタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • サイズ (mm)
    高さ1015×幅300
  • トラスココード
    371-8298
  • 重量 (kg)
    3.3
  • 本体材質
    鉄(粉体塗装)
  • 特長1
    スタンド上部がフリーなので、大小の表示板ガワンタッチでセットできます。
  • 特長2
    スタンドの前後が対称系ですので、両面で表示することができます。
  • 内容量
    1台

型番:

868-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

フリースタンド:関連画像

寸法図(mm)

  • サイズ:300×300×1,015mmH
  • スタンドのみ
  • 材質:鉄(粉体塗装)
  • 重量:3.3kg
  • スタンド上部が解放、高さの異なる標識がセット可能。
  • スタンドの前後が対称形で、違和感のない両面表示が可能。
  • 自由な表示内容で仕様可能(表示は別売)。

使用例

フリースタンド:関連画像

使用例1

フリースタンド:関連画像

使用例2

フリースタンド:関連画像

使用例3

フリースタンド:関連画像

標識を差し込むだけ。

868-20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
サイズ(mm)
高さ1015×幅300
トラスココード
371-8298
重量(kg)
3.3
本体材質
鉄(粉体塗装)
特長1
スタンド上部がフリーなので、大小の表示板ガワンタッチでセットできます。
特長2
スタンドの前後が対称系ですので、両面で表示することができます。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
868-20A

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8757,499
( 8,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

大小の標識が使える、汎用性の高い自由なスタンド。
【特長】
・スタンド上部がフリー。
・大小の表示板がワンタッチでセット可能。
【用途】
・標識を取付けるためのスタンドとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリースタンドの型番868-20Aのページです。 型番868-20Aに関する仕様情報を記載しております。
フリースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリースタンド
標識用スタンド 600×600mm用
マルチボード(防雨型・ビニール式)
マンテルチェーン
Sカン(小)
危険予知ボード(危険予知活動表)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,87524,9343,8845792467,025
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプスタンド式スタンド式掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
サイズ(mm)高さ1015×幅300高さ1549×幅350×厚み950高さ340×幅238×厚み4.5幅7高さ27.2×幅16.4高さ450×幅600
トラスココード371-8298371-8336333-9696744-5415744-5113738-0097
重量(kg)3.36.4/30.4----
本体材質鉄(粉体塗装)鉄(粉体塗装)、高密度ポリエチレン(ウェイト)軟質ビニール(ダンボール芯材入)鉄(クロームメッキ)鉄(ユニクロメッキ)発泡スチロール+PP加工紙両面貼り・アルミ枠

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング