17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニスタンド(スタンドのみ)

通常単価(税別)
5,2384,988
税込単価
5,7625,487
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

標識取り付け用のスタンド。【特長】・標識を色々差し替えられる。・使用後は溝と支柱をかみ合わせて省スペー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • 詳細
    スタンドのみ
  • トラスココード
    741-7268
  • 用途
    (スタンドのみ)
  • 内容量
    1台

型番:

468-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

ユニスタンド(スタンドのみ):関連画像

寸法図(mm)

  • サイズ:300φ(直径300mm)×1,200mmH
  • スタンドのみ
  • 材質:鉄(白塗装)
  • 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねられるため、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとらない。

取付方法

ユニスタンド(スタンドのみ):関連画像

(1)ドライバーを使って標識をポールをビスで固定します。

ユニスタンド(スタンドのみ):関連画像

(2)ポールをベースに差込み、チョウネジをしっかりと締めてください。

使用例

ユニスタンド(スタンドのみ):関連画像

使用例1

ユニスタンド(スタンドのみ):関連画像

使用例2

ユニスタンド(スタンドのみ):関連画像

収納時

ユニスタンド(スタンドのみ):関連画像

重ねて収納可能。

468-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
詳細
スタンドのみ
トラスココード
741-7268
用途
(スタンドのみ)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
468-50

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2384,988
( 5,487 )
4日目

詳細情報

基本情報

標識取り付け用のスタンド。
【特長】
・標識を色々差し替えられる。
・使用後は溝と支柱をかみ合わせて省スペース収納可能。
【用途】
・450×150の標識を取付けるのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニスタンド(スタンドのみ)の型番468-50のページです。 型番468-50に関する仕様情報を記載しております。
ユニスタンド(スタンドのみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニスタンド(スタンドのみ)
標識用スタンド 600×600mm用
マンテルチェーン
危険予知ボード(危険予知活動表)
フリースタンド
標識用スタンド 600×300mm用
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,23824,9345797,0257,87511,191 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目4日目1日目1日目
商品タイプスタンド式スタンド式掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)スタンド式スタンド式
詳細スタンドのみ屋外用片面表示線径2mmφ---
トラスココード741-7268371-8336744-5415738-0097371-8298-
用途(スタンドのみ)使用可能標識サイズ:600×600×1.2mm厚-両面使用タイプ表面/白無地-使用可能標識サイズ:600×300×1.2mm厚
内容量1台1台1枚1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング